BTP 2102W - Érintőpanel
1046667

Érintőpanel a 25,7 cm / 10,1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 1024 x 600 képpont (WSVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Visu+. (buszrendszer: nélkül)


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Visu+ RT minden BTP 2000 készülékben alapkivitelben integrált
Csatlakozás minden szóba jöhető vezérlőrendszerhez a számos rendelkezésre álló illesztőprogram révén
Alapalkalmazásokhoz fejlesztve, vonzó ár-teljesítmény aránnyal
3 kijelzőméret, 16:9-es formátummal