BWP 2043W - Webpanel
1060549

Webpanel a 10.92 cm / 4.3" TFT kijelző (analóg-rezisztív), 480 x 272 képpont (WQVGA), 16,7 millió szín, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux® és felhasználói szoftver: QT-böngésző. (buszrendszer: nélkül)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek