Érintőpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 480 x 272 képpont (WQVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Érintőpanelek
IP66-érintőpanel 10,1 colos, nagy méretű (16:9), PCAP technologiás XGA széles képernyővel, Visu+RT szoftverrel
Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 800 x 480 képpont (WVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Érintőpanel, 25.7 cm / 10.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 1024 x 600 képpont (WSVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
IP66-os védettségű érintőpanel 21,5 colos, széles képernyős (16:9), PCAP technológiával, Visu+ RT szoftverrel
IP66-érintőpanel 12,1 colos, nagy méretű (16:9), PCAP technologiás XGA széles képernyővel, Visu+RT szoftverrel
IP66-os védettségű érintőpanel 15,6 colos, széles képernyős (16:9), PCAP technológiával, Visu+ RT szoftverrel
IP66-os védettségű érintőpanel 18,5 colos, széles képernyős (16:9), PCAP technológiával, Visu+ RT szoftverrel
IP66-érintőpanel 7 colos, nagy méretű (16:9), PCAP technologiás VGA széles képernyővel, Visu+RT szoftverrel