WP 6070-WVPR - Webpanel
1650118

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

6. generációs robusztus webpanel, 7,0", formátum (16:9) VGA, PCAP-Robust specifikáció

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus hardver mostoha környezetekhez, 3 mm vastag üveggel, nagyobb hűtőtesttel és erősebb házzal
Nyílt rendszer, bármely harmadik fél rendszerében használható
Ideális minden HTML5- vagy böngészőalapú vizualizációhoz
Kesztyűben is használható, és nedves környezetben is használható
Ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Napfényben is jól olvasható kijelző