Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BTP 2043W - Érintőpanel
1050387

Érintőpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT kijelző (analóg-rezisztív), 480 x 272 képpont (WQVGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Visu+ RT minden BTP 2000 készülékben alapkivitelben integrált
Csatlakozás minden szóba jöhető vezérlőrendszerhez a számos rendelkezésre álló illesztőprogram révén
Alapalkalmazásokhoz fejlesztve, vonzó ár-teljesítmény aránnyal
3 kijelzőméret, 16:9-es formátummal