DC-csatlakozástechnika

DC-csatlakozástechnika

A modultól az inverterig

Készítse el napelemes berendezésének tartósan megbízható kábelezését a rugós csatlakozástechnikájú dugaszolható DC-csatlakozókkal.

Vissza ide: Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: DC-csatlakozástechnika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Fali átvezetések, dugaszolható csatlakozók és számos tartozék - a Phoenix Contact termékkínálata teljes körű és innovatív csatlakozástechnikát biztosít. A 2,5 mm² - 16 mm² vezeték-keresztmetszetre alkalmazható konfekcionálható gyorscsatlakozós dugaszok mellett a kínálat az épületbe integrált napelemes rendszerek (BIPV) számára miniatűr dugaszolható rendszert is tartalmaz.

Előnyei

  • egyszerű szerelés a szerszám nélküli gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • nagyfokú rugalmasság a 2,5 mm² és 16 mm² közötti kábelkeresztmetszetekhez tartozó széles termékkínálat révén
  • egyszerűbb telepítés és karbantartás a teljes körű és egységes csatlakozástechnika révén
  • az egyedülálló csatlakozóprofil téves keresztkötések elleni védelmet biztosít

Dugaszolható DC-csatlakozók

Dugaszolható DC-csatlakozók  

Dugaszolható DC-csatlakozók

A Phoenix Contact egyrészes dugaszolható, rugós DC-csatlakozói célszerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. A gyorscsatlakozás-technika garantálja a vezetékek hosszantartó, biztonságos és megbízható érintkezését.

  • 65 A áramerősségig
  • 1500 V feszültségig
  • A 2,5 és 16 mm² közötti érkeresztmetszetekhez mindössze két változatra van szükség
  • IP66/68 védettség

 

DC-készülékcsatlakozás

DC készülékcsatlakozás-technika  

DC készülékcsatlakozás-technika

A SUNCLIX DC fali átvezetések készülékoldali teljesítménye és minősége is meggyőző. Dugaszolható készülékcsatlakozóinkat csapos vagy aljzatos változatokban, konfekcionálható kialakítással, illetve előre szerelten kínáljuk.

  • 40 A áramerősségig
  • 1500 V feszültségig
  • előszerelt, illetve konfekcionálható
  • 2,5 és 6 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • IP65/66/68 védettség

 

DC-vezetékek és tartozékaik

Tartozékok  

DC-vezetékek és tartozékaik

A DC-csatlakozástechnikai termékkínálatot DC-vezetékek, egyszerű terepi szereléshez használható szerszámok, valamint vizsgálódugaszok, vakdugók, védősapkák és rögzítőanyák teszik teljessé.

  • Konfekcionálható és előszerelt DC-vezetékek
  • Y-elosztó
  • csupaszolószerszám
  • IP68 védősapkák

 

Gazdaságos csatlakozástechnika napelemes modulokhoz

Nyomtatott áramköri sorkapcsok szigetelőtest nélkül  

Költségoptimalizált: nyomtatott áramköri sorkapcsok szigetelőtest nélkül

A szigetelőtestek nélküli, költségoptimalizált nyomtatott áramköri sorkapcsokkal gyorsan és sokszor csatlakoztathatók a vezetékek. A sorkapcsok méretezési árama 41 A, és kiválóan alkalmasak a furatszereléses reflow-forrasztáshoz.

Épületbe integrált napelemes alkalmazások (BIPV)

Napelemes épülethomlokzat  

Csatlakozórendszer integrált napelemes modulokhoz

Ne csak a tetőről nyerjen napenergiát, hanem az épület teljes felületéről! Az energiatermelés új irányához a Phoenix Contact a SUNCLIX mini révén egy különösen kompakt DC-dugaszrendszert kínál az integrált napelemes modulok számára.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás