CHARX control professional – DC töltésvezérlő gyorstöltő állomásokhoz

DC töltésvezérlők gyorstöltő állomások számára

A szabadon programozható CHARX control professional és CHARX control integrated DC töltésvezérlők adják az IEC 61851-23 szabvány szerinti korszerű Mode 4 gyorstöltő állomások intelligenciáját. Kommunikálnak az elektromos járművel, felügyelik a töltési folyamatot, szabályozzák az olyan paramétereket, mint a töltőáram, és opcionálisan további feladatokat is átvesznek.

Önnek nyújtott előnyök

  • A 19"-es töltésvezérlő minden funkciót egyesít egyetlen készülékben
  • A gyorscsatlakozókkal ellátott 19"-es rendszer egyszerűsíti a telepítést és karbantartást
  • Rugalmasan alkalmazható az IEC 61131 szabvány szerinti szabad programozás révén
  • Alacsony programozási ráfordítás az előregyártott funkcióblokkoknak köszönhetően
  • Egyszerű rendszerintegráció a számos interfész révén

DC töltésvezérlőink összehasonlítása Döntse el Ön, hogy melyik vezérlő felel meg jobban a követelményeinek

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Alkalmazás és szerelési mód Becsúsztatható fiók és gyors csatlakoztatás a 19"-es állványos töltőoszlopba – minden szükséges alkatrész integrálva van Hagyományos beépítés a szerelősín-alapú töltőoszlopba – egyedi betervezés lehetséges
Integrált funkciók Töltésvezérlő, mobiltelefonos modem, szigetelésfelügyelet, kontaktorok, biztosító, 24 V-os tápellátás Töltésvezérlő, mobiltelefonos modem
Integrált interfészek CCS töltés, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-busz, I/O-k, SIM-kártya, vészkikapcsoló, 230 V a ventilátorhoz CCS töltés, CHAdeMO töltés, AC töltés, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN busz, I/O-k, SIM-kártya, SD-kártya
Támogatott töltőpontok 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Támogatott egyenáramú töltőteljesítmény 500 kW (500 A / 1000 V) Korlátlan
Szabadon programozható az IEC 61131 szerint
Méretek (Szé x Ma x Mé) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 magassági egység a 19"-es szabvány szerint) 285 mm x 158 mm x 70 mm
Bővebben a 19"-os vezérlőről Bővebben a szerelősínes vezérlésről

Hozzáillő tartozékok További funkciók hozzáadása az Ön igényeitől függően

DC energiamérők a hitelesítési törvénynek megfelelő töltéshez
Mobiltelefonos antenna
SD kártya felhasználói licenccel a PC Worx funkcióblokkokhoz
DC energiamérők a hitelesítési törvénynek megfelelő töltéshez

Mobiltelefonos antenna

SD kártya felhasználói licenccel a PC Worx funkcióblokkokhoz

Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez

Termékvideó a 19"-es rendszerről

A moduláris 19"-es rendszer részletei Valósítsa meg Ön is a DC töltőoszlopai gyors állványba szerelését

A szabványos 19"-es formátumú CHARX rendszer több, a töltőáram elosztására, átalakítására és vezérlésére szolgáló, egymással összehangolt modulból áll: az új CHARX power distribute elosztómodul, az új CHARX control integrated vezérlőmodul és a CHARX power basic teljesítménymodulok bármilyen töltési helyzethez illeszkedően kombinálhatók egymással.

A moduláris felépítés a kalapsínre szerelhető alkatrészekkel történő hagyományos beültetéshez képest jelentősen csökkenti a DC töltőoszlop bonyolultságát, és lehetővé teszi a modulok gyors beszerelését és cseréjét.

Interaktív kép: A 19"-es állványba szerelhető moduláris CHARX rendszer
Teljesítményvezérlő modul
A CHARX control integrated egyesíti a 19"-es töltőoszlop vezérlésére és felügyeletére szolgáló összes funkciót. A vezérlőmodul max. öt 30 kW-os teljesítménymodult kezel a max. 150 kW-os gyors egyenáramú töltéshez. Egyszerűsíti a töltőoszlop projekttervezését, telepítését és karbantartását, mivel egyesíti az összes szükséges összetevőt, például a töltésvezérlőt, a szigetelésfelügyeletet, a hálózati kontaktorokat, a biztosítékot, a 24 V-os segédáramforrást és sok más alkatrészt. Ezek lehetővé teszik pl. a kapcsolószekrény ventilátorának vezérlését, valamint a hőmérséklet és a kimeneti feszültség mérését. Emellett széles körű kommunikációs interfészeket kínál a könnyű rendszerintegráció és a távoli elérés érdekében.
Ugrás közvetlenül a vezérlőmodulhoz
Elosztómodul
A CHARX power distribute a 19"-es gyorstöltő állomás max. öt tápegységét is ellátja AC hálózati feszültséggel. A vezérlőmodul is megkapja a tápellátást. A beépített túlfeszültség-védelem, a megszakítók és a túlmelegedés elleni védelem maximális biztonságot nyújt az összes utána kapcsolt modul és vezeték számára. Ez lehetővé teszi a II. túlfeszültség-kategóriájú teljesítménymodulok biztosított csatlakoztatását.
Ugrás közvetlenül az elosztómodulhoz
Teljesítménymodulok
A CHARX power basic nagy hatásfokú gyorstöltő modulok lehetővé teszik az Ön egyenáramú töltőhálózatának gazdaságos üzemeltetését. A hálózati váltakozó áramot egyenárammá alakítják, ami az e-járművek gyors töltéséhez szükséges. A kisméretű, 19"-es állványba való modulokat közvetlenül be lehet szerelni a töltőoszlopba, és a teljesítményigény szerint tetszőlegesen lehet egymással összekötni.
Ugrás közvetlenül az AC/DC teljesítménymodulhoz
Legfeljebb öt teljesítménymodul összekapcsolása
A 19"-es formátumú töltőoszlop moduláris kialakítása révén, max. öt 30 kW-os teljesítménymodul összekapcsolásával akár 150 kW töltőteljesítmény is megvalósítható.
Gyorscsatlakozás-technikák
A direkt rugós gyorscsatlakozó és a T-LOX könyökemelős csatlakozó lehetővé teszi a lecsupaszított vagy érvéghüvellyel ellátott kábelvégek használatát. Ez lehetővé teszi a gyors telepítést és karbantartást.
Helytakarékos, hatékony felépítés
Különösen a töltőoszlopok városi elhelyezkedése esetén a helyigény döntő tényező. Az azonos töltőteljesítményű, összehasonlítható rendszerek jelentősen nagyobb helyigényűek, valamint további kábelezési munkával járnak.
Sokféle interfész
A CCS, CAN-busz, OCPP, TCP/IP, RS-485 és I/O kommunikációs interfészek segítségével Ön probléma nélkül csatlakoztathatja perifériás eszközeit, például a töltőkábelt, az érintőképernyőket, az RFID-olvasókat, az állapotjelző LED-eket és a teljesítményelektronikát.
Szabadon programozható az IEC 61131 szerint
A CHARX control integrated vezérlőmodul az IEC 61131 szerinti szabad programozásnak köszönhetően nagyon rugalmasan alkalmazható. Így Ön teljesen ügyfélspecifikusan alakíthatja ki a töltőállomás szoftverét és felhasználói felületét.
3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX control integrated 19"-os vezérlőmodult különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

Egy DC töltőoszlop gyors telepítése a 19"-es rendszerrel

A kalapsínre szerelhető vezérlő részletei Fedezze fel a CHARX control professional sokoldalú interfészeit

Interaktív képtérkép: A CHARX control professional DC töltésvezérlő
Mobiltelefon-interfész
Az olyan funkciók használatához, mint a felhasználókezelés, a számlázás és a távdiagnózis, a töltésvezérlőt a beépített mobiltelefon-interfésszel az OCCP (Open Charge Point Protocol) protokoll használatával össze lehet kötni egy elszámolási rendszerrel.
Ethernet interfészek
A két Ethernet-port használatával egy érintőpanelen meg lehet jeleníteni a töltés folyamatot, valamint a PC Worx szoftverrel programozni lehet azt, illetve csatlakoztatni lehet egy töltés- és terhelésmenedzselő rendszerhez.
Állapotjelző LED-ek
A LED-ek áttekintést adnak a töltésvezérlők állapotáról, valamint a kommunikációs interfészek adatforgalmáról. Ezenkívül a LED-ek a hibadiagnosztika céljára is használhatók.
SD-kártyahely
Ide be lehet dugni egy külön kapható SD-kártyát, amely az előregyártott PC Works programmodulok felhasználói licenceit tartalmazza. Ezenfelül az SD-kártya a naplózott töltési folyamatok, valamint a vezérlő-konfiguráció tárolására is használható, amelyet így további töltésvezérlőkre is át lehet vinni.
AC töltőinterfész
A vezérlő az IEC 61851-1 szabvány szerinti AC töltőinterfészen keresztül cseréli ki a szükséges töltési paramétereket a járművel, és így garantálja a szabványoknak megfelelő AC töltési folyamatot.
CCS töltőinterfész
A vezérlő az IEC 61851-23 szabvány szerinti CCS töltőinterfészen keresztül a DIN SPEC 70121 szabványnak megfelelően cseréli ki a szükséges töltési paramétereket a járművel, ezáltal garantálva a szabványoknak megfelelő DC gyorstöltési folyamatot.
A teljesítményelektronika vezérlése
A teljesítményelektronika a CAN Bus interfészen keresztül kapja meg a szükséges paramétereket: áram, feszültség és teljesítmény. A CHARX power teljesítménymodulokhoz előre programozott PC Worx funkciómodulokat kínálunk, amelyekkel Ön csökkentheti a műszaki tervezési ráfordításait.
Fogyasztásmérő bekötése
Az energiafogyasztás méréséhez és a töltési folyamatok pontos elszámolásához az RS-232 és RS-485 interfészeken keresztül AC és DC fogyasztásmérők köthetők be a rendszerbe.
RFID olvasó bekötése
Az RS-232 és RS-485 interfészekre RFID kártyaolvasót lehet csatlakoztatni, amelyen keresztül jogosultságot lehet adni a felhasználónak a töltési folyamatra – vagy az elszámolási rendszer felé, vagy a helyi RFID pozitív lista alapján.
Digitális I/O-k
A 16-16 digitális bemenet és kimenet további komponensek (például a DC védőkapcsoló vezérlése, az ajtózár felügyelete vagy a töltésállapotot jelző LED-ek vezérlése) ügyféligény szerinti csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Valaki előregyártott funkcióblokkokkal programozza a töltésvezérlőt a PC Worx rendszerben

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek Szabadon programozható az IEC 61131 szerint

A CHARX control professional és CHARX control integrated rendszerek szabadon programozhatók az IEC61131 szabvány szerint az Ön saját egyedi töltési alkalmazásához.

Ezzel Ön egy sokoldalúan felhasználható töltésvezérlőt kap a különböző követelmények kielégítéséhez. Így Ön teljesen ügyfélspecifikusan alakíthatja ki a töltőállomás szoftverét és felhasználói felületét.

Előregyártott PC Worx funkcióblokkok alkalmazásával csökkentse Ön is műszaki tervezési ráfordításait a DIN SPEC 70121 szabvány szerinti járműkommunikációhoz.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.