DC UPS beépített energiatárolóval

DC UPS beépített energiatárolóval

Csúcs a kategóriájában

A beépített energiatárolóval felszerelt QUINT UPS tápegységek rendkívül hatékonyak és helytakarékosak.

Vissza ide: UPS DC alkalmazásokhoz

Kategóriák

  • QUINT UPS-ek terméklistája
    QUINT UPS

    IQ-technológiás QUINT UPS készülékek beépített energiatárolóval, a max. 10 A-es terhelések rendelkezésre állásának maximalizálásához.

  • STEP UPS terméklista
    STEP UPS

    A STEP UPS beépített energiatárolója hosszú áthidalási időt biztosít.

  • UNO UPS terméklista
    UNO UPS

    Az UNO UPS szünetmentes tápegység beépített ólom-AGM energiatárolót használ.

Keresés a következő helyen: DC UPS beépített energiatárolóval

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Maximálisan kompakt: a beépített energiatárolóval felszerelt QUINT UPS tápegység különösen helytakarékos és egyszerűen utólag felszerelhető, mivel a DC UPS modul és az energiatároló egyetlen készülékházban van egyesítve.

Előnyei

  • Okos kombináció: használja ki az intelligens QUINT UPS összes előnyét a lehető legkisebb helyen
  • Maximális élettartam: a QUINT UPS beépített hőmérsékletérzékelője optimalizálja a töltőáramokat
  • Hosszú pufferidők a lítium-vasfoszfát vagy ólom-AGM energiatároló révén
  • Rugalmas szerelés: felpattintás a kalapsínre, vagy a STEP UPS felcsavarozása sík felületre

QUINT UPS – intelligens és keskeny

QUINT UPS  

Intelligens DC UPS

A QUINT DC-UPS rendkívül helytakarékos, és különösen egyszerűen lehet a már meglevő berendezésekbe utólag beszerelni. Csupán egy 24 V DC hálózati egységet kell elé kapcsolni, és máris teljes az UPS-megoldás.

  • Az IQ technológia előnyeinek kihasználása: az UPS a környezeti hőmérséklettől függően kiszámítja az optimális töltőáramokat, ami megnöveli az energiatároló élettartamát.
  • Minimális vezetékezési költség.
  • Karbantartást nem igénylő energiatároló ólom-AGM technológiával.

UNO UPS – kompakt és keskeny

UNO UPS  

Kompakt UNO UPS

Az UNO POWER tápegységcsaládhoz illeszkedve kapható a 60 W kimeneti teljesítményű UNO UPS. Ez a szünetmentes tápegység rugalmasan alkalmazkodva, 23 és 30 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik.

  • A 110 x 90 x 90 mm-es méretek azt jelentik, hogy Ön egy nagyon kompakt UPS-változat mellett dönthet.
  • A beépített ólom-AGM energiatároló hosszú pufferidőket tesz lehetővé: 0,5 A 45 percig, 2 A 8 percig vagy 2,5 A 5 percig.

STEP UPS – UPS installációs elosztókhoz

STEP UPS  

UPS installációs elosztókhoz

DC UPS az épület-automatizáláshoz: a STEP UPS tápegységeket speciálisan az installációs elosztókban történő használatra terveztük.

  • Ez a szünetmentes tápegység rugalmasan alkalmazkodva, 22,5 és 29,5 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik. A beépített lítium-ion energiatároló hosszú pufferidőket tesz lehetővé 24 V-on: 1 A 90 percig, 2 A 45 percig vagy 3 A 30 percig.
  • A 12 V-os változat 10 és 16,5 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik. 4 A kimeneti áram esetén a STEP UPS kb. 45 percet tud áthidalni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás