STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Szünetmentes tápegység
1081430

Szünetmentes tápegység beépített akkumulátormodullal. A STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH akkumulátormodult külön is utánrendelni lehet.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az érzékeny fogyasztók stabil tápellátása szabályozott kimeneti feszültséggel
Biztonság a beépített védelmi kapcsolás és az energiatároló hőmérséklet-felügyelete révén
Gyors és egyszerű telepítés a beépített akkumulátornak köszönhetően
Az akkumulátoros üzem befejezése távvezérlő érintkezővel
Rugalmas szerelés: felpattintható a kalapsínre, vagy felcsavarozható sík felületre