Az intelligens, meglévő ipari hálózatokba integrálható QUINT UPS: a berendezések hálózatkimaradás esetén is megszakítás nélkül megkapják a tápellátást. Az IQ technológiával és nagy teljesítményű töltővel felszerelt akkumulátorkezelő rendszer gondoskodik a berendezés maximális rendelkezésre állásáról.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB
-
Szünetmentes tápegység
2906991
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A, töltőáram: 1,5 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Átütési szilárdság max. | 35 V DC (pólustévesztés ellen védett) |
Belső bemenetbiztosító | nincs |
Tápfeszültség típusa | DC |
Bekapcsolási terhelőáram | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Fix kapcsolási küszöb | 22 V DC |
Kapcsolási küszöb, dinamikus | > 1 V / 100 ms |
Bekapcsolási idő | max. 3 s |
Bekapcsolási idő akkumulátoros üzemben (Bat.-Start) | 8 s |
Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | 0,3 V DC |
Áramfelvétel IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 5,1 A |
Áramfelvétel Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 8,3 A |
Áramfelvétel INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 45 mA |
Áramfelvétel ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,8 A |
Teljesítményfelvétel PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 121 W |
Teljesítményfelvétel Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 211 W |
Teljesítményfelvétel PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 1,1 W |
Teljesítményfelvétel PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 43 W |
Hatásfok | típ. 98 % |
Kimenetek száma | 1 |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Átkapcsolási idő | 0 ms |
UPS párhuzamos kapcsolhatóság | igen, elválasztó modulokkal (az áthidalási idő és a redundancia növelése érdekében) |
UPS sorbakapcsolhatóság | nem |
Energiatároló párhuzamos kapcsolhatóság | igen, 5 (vegye figyelembe a vezetékvédelmet) |
Energiatároló sorbakapcsolhatóság | nem |
Hálózati üzem | |
Kimeneti feszültség | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,3 V DC) |
Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC | |
Kimeneti áram IN | 5 A |
Statikus Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 30 A (15 ms) |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 155 W |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
Veszteségi teljesítmény Üresjárat (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1 W |
Veszteségi teljesítmény Névleges terhelés (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 3 W |
Akkumulátoros üzemmód | |
Kimeneti feszültség | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
Kimeneti feszültség-tartomány | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
Kimeneti áram IN | 5 A |
Statikus Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 30 A (15 ms) |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
Veszteségi teljesítmény Üresjárat (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2 W |
Veszteségi teljesítmény Névleges terhelés (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 3 W |
Töltési végfeszültség | 32 V DC |
Töltési végfeszültség (hőmérséklet-kompenzált) | 25 V DC ... 32 V DC |
Töltőáram (konfigurálható) | max. 1,5 A |
Névleges kapacitás (kiegészítő töltő nélkül) | 0,8 Ah ... 30 Ah |
Max. kapacitás | 40 Ah |
Töltési idő | 2,5 h (3,4 Ah) |
Pufferidő | 25 min (3,4 Ah) |
Mélykisülés elleni védelem (konfigurálható) | 19,2 V DC |
Akkumulátortechnológia | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Töltési karakterisztika | IU0U |
IQ-Technology | igen |
Hőmérséklet-érzékelő | igen |
Hőmérséklet-kompenzáció (konfigurálható) | 42 mV/K |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 6,5 mm (tömör/sodrott) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 6,5 mm (tömör/sodrott) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 1 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 1 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
0,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
tömör (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 8 mm (tömör/sodrott) |
Akkumulátor | |
Pozíció | 4.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
tömör (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
Csupaszolási hossz | 6,5 mm (tömör/sodrott) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Csavarfej hajtásmód | Hosszanti rés L |
Kommunikáció | |
Slave cím | 192 |
Startbit | 1 |
Adatbitek | 8 |
Paritás | even |
Stopbit | 1 |
Interfész | USB |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | MINI-USB , B-típus |
Támogatott protokollok | Modbus/RTU |
Csatlakozójelölés | X1 |
Reteszelés | Csavar |
Átviteli fizika | USB 2.0 |
Topológia | Pont-pont |
Átviteli sebesség | 9600 Baud ... 115200 Baud (Alapértelmezett: 115200 Baud) |
Átviteli távolság | max. 5 m |
Elérési idő | ≤ 2 s |
Chipkészlet | Silicon Labs CP210x |
Galvanikus leválasztás | igen, UL-engedély |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | DC OK (zöld) |
Riasztás (piros) | |
Bat.-Mode (sárga) | |
SOC (zöld, piros) | |
Adat (piros, zöld) |
Terméktípus | DC szünetmentes tápegység |
Termékcsalád | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1430000 h (25 °C) |
> 916900 h (40 °C) | |
> 480100 h (60 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (PE nélkül) |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Idő | 224011 h |
Cikk méretei | |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 125 mm |
Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 125 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 123 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 37 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Beépítési távolság jobbról/balról (passzív) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív, passzív) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Beépítési távolság felül/alul (passzív) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Beépítési távolság felül/alul (aktív, passzív) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | EN 60715 szerinti vízszintes NS 35/7,5 és NS 35/15 kalapsínre |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Fém |
Fedél kivitel | Rozsdamentes acél, X6Cr17 |
Az oldalelemek kivitele | Alumínium AlMg3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m |
Klímaosztály | 3K3 (EN 60721) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | 2,3g |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Jelölések | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Jelölések | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Jelölések | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB séma | |
Jelölések | IEC 61010-1 |
CB séma | |
Jelölések | IEC 61010-2-201 |
DNV | |
Jelölések | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Megjegyzés | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Zavarállóság | Zavartűrés az EN 61000-6-1 (lakóterület), EN 61000-6-2 (ipari terület) és EN 61000-6-5 (kapcsolóberendezések), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) szerint |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
Frekvencia | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
további szöveg | 60 s |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
további szöveg | 3 s |
Frekvencia | 0 Hz |
Vizsgálati térerő | 300 A/m |
további szöveg | DC, 60 s |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 2906991 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUI43 |
Termékkulcs | CMUI43 |
GTIN | 4055626171234 |
Tömeg/db (csomagolással) | 525,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 454 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20DNV
Engedély azonosítója: TAA00002K4KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2906991LR
Engedély azonosítója: LR21417906TANK
Engedély azonosítója: TA22372MBV
Engedély azonosítója: 69394/A0 BVRINA
Engedély azonosítója: ELE382621XGABS
Engedély azonosítója: 23-2416092-PDAIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | bab5c7da-dd2b-421b-b2e7-d7fad6ebb1c8 |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 18,75 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Akkumulátormodul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Akkumulátormodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Akkumulátormodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Akkumulátormodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Akkumulátormodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akkumulátormodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Akkumulátormodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Akkumulátormodul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Akkumulátormodul 1460921
Az Ön előnyei
Egyszerű integrálás hálózatokba PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- és USB-interfészeken keresztül
Az intelligens akkumulátorkezelő rendszer (Battery Management System, BMS) kiértékeli a rendszerállapotot (State of Health, SOH) és a töltöttségi állapotot (State of Charge, SOC)
Akkumulátorkapacitások és -technológiák (VRLA-WTR, Li-ion) automatikus felismerése
A kimeneti áram és feszültség monitorozása, valamint a berendezés manuális rá- és lekapcsolása
Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard vezetékvédő kapcsolókat. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tovább működnek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51