Utólag beépíthető áramváltók

Utólag beépíthető áramváltók

Gyors felszerelés nagyon szűk helyeken is

A PACT-RCP áramváltók ott is kényelmesen felszerelhetők, ahol az utólag beépíthető áramváltók számára szűk a hely.

Vissza ide: Áram- és feszültségmérés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Utólag beépíthető áramváltók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az univerzális árammérő rendszerrel a váltakozó áramok 4000 A határértékig rögzíthetők. Éljen a gyors szerelés lehetőségével, és kímélje meg magát a berendezésrészek leszerelésétől.

Előnyei

  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a berendezésrészek kiszerelése nélküli egyszerű beépítésnek köszönhetően
  • Max. 4000 A nagyságú váltakozó áramok átalakítása egyetlen mérőrendszerrel
  • Helytakarékos és könnyen kezelhető: a tekercs mérete és súlya független az áramerősségtől
  • Egyszerű beépítés és üzemeltetés: veszélyes nyitott kapcsú feszültségek nem léphetnek fel
  • A felharmonikusok és tranziensek fázishelyes érzékelése széles, 10 és 5000 Hz közötti frekvenciatartományban
  • A Rogowski-tekercset a professzionális tartóberendezés biztonságosan rögzíti az áramsíneken és a kerek vezetőkön, a professzionális tartószerkezet miatt pedig nagy a mérési pontosság
  • Az utólag felszerelhető áramváltók a COMPLETE line rendszer részei

Egyszerű és biztonságos beszerelés

Gyors és egyszerű telepítés  

Gyors és egyszerű beszerelés

Egyszerű felszerelés szűkös helyeken is

A könnyen kezelhető Rogowski-tekercs egyszerűen és gyorsan ráhelyezhető az áramsínekre és körszelvényű vezetékekre. 

 

Előny az Ön biztonsága szempontjából

A Rogowski-elvnek köszönhetően nem léphet fel veszélyes nyitott kapcsú feszültség, mint az utólag beépíthető áramváltóknál.

Jellemzők − áttekintő fénykép

1. Egyetlen mérőrendszer az összes áramerősséghez

A váltóáramok érzékeléséhez 4000 A-ig csak egy tekercstípus szükséges. A Rogowski-tekercsek az áramsínek és körszerelvényű vezetékek méretéhez való optimális igazodás érdekében három különböző hosszban állnak rendelkezésre. A méret és a tömeg az utólag beépíthető áramváltóval ellentétben nem változik.

2. Nyolc áram-méréstartomány

Az utána kapcsolt mérőváltó a standard áramváltóval azonos, tipikus szekunder áramokat szolgáltatja. A DIP kapcsoló segítségével nyolc különböző áram-méréstartomány közül választhat. Az optimális mérési pontosság érdekében a tekercs hosszkülönbségei egyszerűen potenciométerrel kiegyenlíthetők.

3. A felharmonikusok és a tranziensek mérése

Az utólag felszerelhető PACT RCP áramváltók 10 és 5000 Hz közötti széles frekvenciaspektrumban működnek. Ezáltal fázispontosan megmérhetők a felharmonikusok és a tranziensek.

4. Biztonságos rögzítés
A választható tartó gondoskodik a tekercs biztonságos helyzetéről és optimális irányáról még akkor is, ha az áramsínek erősen felmelegednek. Ha az áramsínek közötti távolság túl kicsi, akkor a sínnel való érintkezés elkerülése érdekében egyszerűen fordítsa el átlósan a tekercset.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


EMpro energiamérő készülékek

A leggyorsabb út az energia méréséhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás