Dugaszolható áramváltó

Rendkívüli váltóképesség

Rendkívüli váltóképesség

A PACT-áramváltó az áramméréseihez különböző átviteli arányokkal, pontossági osztályokkal és méretezési teljesítménnyel áll rendelkezésre.

Vissza ide: Áram- és feszültségmérés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható áramváltó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PACT-áramváltók teljes termékcsaládot kínálnak a 4000 A-ig terjedő váltóáramok 1 A és 5 A-es szekunderárammá való átalakításához. Gyűjtősín típusú, felúzható és tekercsáramváltóként mintegy 3000 változatban állnak rendelkezésre.

Előnyei:

  • Hely- és időmegtakarítás – szerszám nélküli szerelés felszerelés gyorsrögzítőkkel
  • Változatos szerelés a rugalmasan alkalmazható rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Helytakarékos beépítés a kompakt kialakítással és a 30 mm-es általános házszélesség révén
  • Előny az Ön biztonsága szempontjából – biztos leválasztás 1000 V-ig az EN 50178 szerint
  • A terheléscsúcsok megbízható felfogása a primer méretezési áram 120 százalékát kitevő termikus névleges tartós árammal
  • Biztos vezetékezés a professzionális csatlakozástechnikának köszönhetően

Idő- és helymegtakarítás - áramváltó gyorsrögzítés

A PACT-áramváltó a gyorsrögzítővel biztonságosan és gyorsan szerelhető az áramsínre.

Ahol csavarhúzóval hely szűkében nem férne hozzá, még ott is kézzel szerelheti az áramváltót.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


EMpro energiamérő készülékek

A leggyorsabb út az energia méréséhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás