Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő, 2-csatornás. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre relékimeneten keresztül (záróérintkező) történik . Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Leválasztó erősítők és mérőváltók robbanásvédelemhez
A robbanásvédett leválasztó erősítők és mérőváltók a standard funkciók mellett elektromos robbanásvédelmet biztosítanak a vonatkozó szabványok szerinti összes anyagcsoport és terület esetében. A SIL IEC 61508 és PL DIN EN ISO 13849 szerinti következetes termékfejlesztésnek és értékelésnek köszönhetően leválasztó erősítőink és mérőváltóink elfogadható mértékű fennmaradó kockázatra minimalizálják a veszélyeket, és gondoskodnak az emberek, a gépek és a környezet védelméről.
Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre relékimeneten keresztül (váltóérintkező) történik . Vezetékhiba felismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő, 2-csatornás. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre tranzisztor kimeneten keresztül (passzív) történik . Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Kétcsatornás Ex-i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő széles tápfeszültség tartománnyal közelítés-iniciátorokhoz és kapcsolókhoz. Jelkimenetként csatornánként egy záró reléérintkező áll rendelkezésre. Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Ex i-A mérőváltó tápellátó és bemeneti leválasztóerősítő az Ex területről galvanikusan leválasztott 0 mA / 4 mA ... 20 mA jeleket továbbít a biztonságos területen lévő két terhelésre. csatornák száma: 1, A HART számára átlátszó kivitel, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás
Szabadon programozható Ex i hőmérséklet-mérőátalakító analóg kimenettel és 1 határértékrelével, gyújtószikramentes jelbemenetek, ellenállás-hőmérő 2, 3 vagy 4 vezetős technikával, hőelemek, széles tápellátási tartomány. Standard konfiguráció, 4 utas leválasztás, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Csavaros csatlakozás
Ex i szelepvezérlő modul. Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek, riasztómodulok vagy LED-ek gyújtószikramentes vezérléséhez. Áramkorlátozás 58 mA-nél. Gázokhoz a IIB csoportig, huroktáplálással, galvanikus leválasztás, SIL 3 biztonsági integritási szint. Csavaros csatlakozás.
Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő, 2-csatornás. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre relékimeneten keresztül (záróérintkező) történik . Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre két relékimeneten keresztül (záróérintkező) történik . Vezetékhiba felismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Ex i mérőátalakító-tápláló leválasztó erősítő, 2 csatornás, HART-transzparens. Ex i 2 vezetékes mérőátalakító táplálásához és 4 ... 20 mA-es jelátvitelhez Ex-területről biztonságos területre. 5 utas galvanikus leválasztás, direkt rugós csatlakozás, SIL 3 / PL szintig.
Mérföldkő a miniatürizálásban A rendkívül kompakt MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítők jelentős díjakat nyertek
A 6,2 mm-es MINI Analog Pro leválasztóerősítő-család új Ex i változatai robbanásvédelmet és funkcionális biztonságot kínálnak egyedülállóan kicsiny méretek mellett. A jelenlegi megoldásokhoz képest akár 50% helymegtakarítás mellett a méréstechnikai jelek megbízhatóan feldolgozhatók, ugyanakkor az emberek, a környezet és a berendezések védelme is garantálható. A termékek értékelése átfogóan a legmagasabb biztonsági szintet mutatta: SIL 3 one out of one. A kezelési koncepció és a folyamatos digitalizálás különösen felhasználóbarát és jövőbiztos.
Ennek az innovációs teljesítménynek köszönhetően a termékek most elnyerték a GIT Security Award Winner (Biztonsági Díj győztese) és a German Innovation Award (Német Innovációs Díj) arany fokozata kitüntetést.
A robbanásvédelemhez használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása
Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i és SIL 3 egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság mellett |
MACX Analog
A jól bevált megoldások átfogó kínálata |
|
Átfogó funkcionális biztonság a SIL 3 1oo1 szintjéig: AI, AO, DI, DO | ||
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO | ||
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság | ||
Kétcsatornás kivitel | ||
Széles tápellátási tartományú változatok | ||
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése | ||
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül | ||
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók | ||
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül | NFC és QR-kód | QR-kód |
Az Önnek nyújtott előnyök
- A jelek biztonságos leválasztása, illesztése, szűrése és erősítése a robbanásvédelem területén is használható leválasztó erősítőinkkel és mérőváltóinkkal
- Minden eddiginél biztonságosabb és helytakarékosabb: Ex i és SIL 3 mindössze 6,2 mm beépítési szélességben, a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
- Maximális robbanásvédelem minden Ex zónában és gázcsoportban az egy- és kétcsatornás Ex i leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
- Nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
- Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
Robbanásvédelemhez használható rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók
A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyedülállóan kompakt beépítési szélességben és magasságban ötvözik a gyújtószikramentes robbanásvédelmet és a SIL 3 1oo1 szerinti funkcionális biztonságot. Élvezze Ön is az alkalmazásában a különösen felhasználóbarát kialakítási és kezelési koncepció, a sokféle paraméterezési lehetőség és az átfogó digitalizálás előnyeit.
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a robbanásvédelemhez
MACX Analog-Ex i leválasztó erősítőink és mérőváltóink átfogó megoldásokat kínálnak a biztonságos és megbízható jelkondicionáláshoz. A gyújtószikramentes áramkörökben az Ex i változatok robbanásvédelmet kínálnak Önnek, minden zónára és anyagcsoportra. Az átfogóan az IEC/EN 61508 és PL EN ISO 13849 biztonsági követelményeinek megfelelően kifejlesztett termékek garantálják az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.
Robbanásvédelem
A vegyipar és a petrolkémiai ipar területén az eljárástechnikai folyamatok miatt állandóan számolni kell robbanásveszélyes légkör kialakulásával. A robbanásveszélyt pl. a kijutó gázok, gőzök vagy ködök idézik elő. Malmokban, silókban, cukor- és takarmánygyárakban is számolni kell azonban a porok miatt kialakuló robbanásveszélyes atmoszférák jelenlétével. Ezért a robbanásveszélyes környezetben használt elektromos berendezésekre speciális irányelvek vonatkoznak − ezek közé tartoznak az ATEX, IECEx, NEC/CEC és UL tanúsítványok és irányelvek. Itt áttekintést talál a robbanásvédelem alapjairól.
Szolgáltatások az ipari biztonság érdekében
Termékfüggetlen szolgáltatóként segítünk Önnek minimalizálni a biztonsági és felelősségi kockázatokat:
- Szisztematikus veszély- és kockázatelemzés a DIN EN 61511 szerint, beleértve a HAZOP-tanulmányt is
- Tanácsadás és támogatás az IEC 61508 és az IEC 61511 szerinti SIL igazolások elkészítéséhez
- A biztonsági funkciók érvényesítése és ellenállósági teszt
- Tanácsadás a robbanásvédelmi alkatrészek 2014/34/EU és 1999/92/EK szerinti használatáról, valamint a robbanásveszélyes légkörök kezeléséről
A weboldalunkon vagy az „Ipari biztonsági szolgáltatások" című kiadványunkban fedezze fel a többi szakterületünket, mint például az ipari biztonság, a CE-jelölés és a munkabiztonság.