Patchpanel, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel
Hálózattelepítés - a patchpanelektől a PoE elosztókon és hálózati izolátorokon keresztül az SFP modulokig
Saját maga is telepítheti a teljes hálózatot – mi örömmel támogatjuk ebben. Mindegy, hogy rézvezető, optikai kábel vagy gyorscsatlakozó dugasz szükséges – a Phoenix Contact az Ön rendelkezésére bocsát minden szükséges összetevőt, pl. patchpaneleket, PoE injektorokat, PoE elosztókat, izolátorokat és redundanciamodulokat a rugalmas helyi telepítéshez.
Patchpanel, két RJ45 aljzat (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel
Patchpanel, két RJ45 aljzat, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 4 csavaros csatlakozású kapocsra (kiosztás: 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Patchpanel, keskeny beépítési szélesség, bővített hőmérséklet-tartomány, két RJ45 aljzat, 1:1-es kiosztás, átmenő árnyékolás, CAT5e, 10/100 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20
Gigabites SFP modul max. 2 km-es átvitelhez, 1310 nm hullámhosszhoz.
USB csatlakozókábel: A típusú USB dugasz mini B típusú USB dugaszra; hossz: 3 m
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
Gigabites SFP modul max. 30 km-es átvitelhez, 1310 nm hullámhosszhoz.
A patchpanelek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a kapcsolószekrénytől a terepi rendszerek felé
Ethernet patchpanelek Gyorsan megvalósítható biztonságos összeköttetés
Az Ethernet patchpanelek egyszerű és gyors összeköttetést tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A fedett csatlakozótérben IDC, direkt rugós vagy csavaros csatlakozás egyszerűsíti a terepi kábel szerelését.
A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatható – közben pedig a húzó tehermentesítés is megvalósítható. Ez sok időt takarít meg a szerelésnél.
Opcionálisan ezeket az interfészmodulokat túlfeszültség-védelemmel és árnyékolóáram-felügyelettel ellátva is megkaphatja.
A PoE-injektorok biztonságosan táplálják az Ön hálózatát adatokkal és feszültséggel
PoE injektorok Biztonságos és egyszerű tápellátás
A Power over Ethernet (PoE) injektorok segítségével egy közös kábelen keresztül lehet ellátni adatokkal és feszültséggel a kihelyezett Ethernet részegységeket, például a kamerákat. Ez a kompakt, önállóan működő megoldás különféle teljesítményosztályokban kapható 60 wattig.
A PoE-injektorok az RJ45-ös aljzat mellett a terepi kábelhez alternatív csatlakozástechnikával, valamint beépített túlfeszültségvédelemmel is rendelkeznek. Ez védi a csatlakoztatott végberendezéseket, és ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.
A PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az energiát és az adatokat
PoE szétválasztók Adat és energia szétválasztása a helyszínen
A Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi akár nem PoE-képes végberendezések egyszerű és kedvező költségű installálását távoli állomásokon. A WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők, I/O állomások stb. számára a PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az adatokat és az energiát, és külön bocsátja azokat rendelkezésre. Így Ön hasznot húzhat a PoE-megoldás költségelőnyeiből és egyszerű kábelezéséből még akkor is, ha a hálózati összetevők nem PoE-képesek.
A hálózatleválasztók védik az Ön végkészülékeit
Hálózat-izolátorok Ugrás a hálózat galvanikus leválasztásához
Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavarbiztos adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztáshoz az FL ISOLATOR típust ajánljuk.
A max. 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással megvédheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel jelentős mértékben megnő a zavarállóság.
Az FL ISOLATOR választhatóan M12-es csatlakozástechnikával és falra szerelhető készülékházzal is kapható.
SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez
SFP modulok Az üvegszálas technika rugalmas alkalmazása
SFP (Small Form Pluggable, kis formátumú dugaszolható) modulokkal az Ethernet switchek SFP portjai rugalmasan használhatók. Mindegy, hogy mono- vagy multimódusú átvitel, Fast Ethernet vagy gigabites sebesség az Ön igénye, a Phoenix Contact megfelelő SFP modulokat kínál alkalmazási céljaihoz:
- Réz- és optikai kábeles átvitel (monomódusú és multimódusú)
- Max. 80 km átviteli távolság
- Egyszálas átvitel WDM technológiával
- 100 Mbit/s és 1000 Mbit/s
- Alkalmazható a Phoenix Contact összes SFP csatlakozóhellyel ellátott switchében