Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Sokféle csatlakozástechnika és megbízható csatlakozások: a nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók minden elektronikus készülék alapvető alkotóelemei. Termékválasztékunk szinte minden alkalmazáshoz jól illeszkedő csatlakozástechnikát kínál a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére. Termékválasztékunkhoz nyomtatott áramköri kapcsok, nyomtatott áramköri csatlakozók, vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók, valamint nagyáramú átvezetőkapcsok tartoznak.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Különösen nagy rugalmasság az olyan sokoldalú csatlakozástechnikának köszönhetően, mint pl. csavaros vagy direkt rugós csatlakozás
  • A különböző raszterméretek és pólusszámok révén számos alkalmazásban és különböző szektorokban használható
  • Igen nagy megbízhatóság a jó anyagminőségnek köszönhetően
  • Hosszú üzemi élettartam a kiforrott érintkezőgeometriák és -felületek révén
  • Szakértő betervezési támogatás és tanácsadás tapasztalt termékszakértők segítségével, valamint ügyféligényekhez illesztett változatok

Új termékek

Az XPC sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóinak rendszeráttekintése
CONNEXIS dugaszolható csatlakozók direkt rugós technológiával
Az I(D)MCC 0,5 sorozat 2,54 mm-es raszterméretű invertált dugaszolható csatlakozóházai a krimptechnológiához
MC 1,5 sorozatú, nyomtatott áramköri lapokhoz való fordított alapsáv reflow forrasztáshoz
FMCOR/W 1,5 sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
PTS 0,5 sorozatú direkt rugós nyomtatott áramköri csatlakozók a KNX automatizáláshoz
Aranyozott, invertált krimpérintkezők nyomtatott áramköri lapokhoz való dugaszcsatlakozó-házakhoz
CONNEXIS D21, D31 és D32 sorozatú dugaszolható csatlakozók
SPTA-THR 2,5 sorozatú döntött THR nyomtatott áramköri kapcsok
A COMBICON program SPE nyomtatott áramköri kapcsai
A DMC 1,5 sorozat kompakt alapsávjai

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók Push-X technológiával

Rendkívül könnyű kezelhetőség a vezetők csatlakoztatásánál

Az XPC 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozókba kényelmes, a vezető típusától független direkt rugós vezetékcsatlakozás van integrálva. A vezető típusától független direkt rugós Push-X technológia lehetővé teszi a hajlékony és tömör vezetők gyors és szinte erőkifejtés nélküli, egyszerű bedugással megvalósítható csatlakoztatását.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 16 A
  • Feszültség: max. 320 V (300 V UL)
  • Vezető-keresztmetszet: max. 2,5 mm²
  • Raszter: 5,08 mm
  • Pólusszám: 2 és 12 között

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors vezetékcsatlakozás minden típusú vezetékhez, érvéghüvellyel és anélkül
  • Nagyon kényelmes kezelés az erőkímélő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • Akusztikus visszacsatolás a vezetékcsatlakozásnál
  • A kar helyzete jelzi a csatlakozás állapotát
  • Kompatibilis a 5,08 mm-es raszterméretű COMBICON nyomtatott áramköri csatlakozókkal

Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós technológiával

Tökéletesen optimalizálva a szerszám nélküli szereléshez

A direkt rugós csatlakozástechnikájú, DD31PS sorozatú CONNEXIS dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók leegyszerűsítik és felgyorsítják a vezetékezést mind a helyszínen, mind a gyárban. A különböző raszterméretek és kialakítások sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a robotika, a felvonótechnika vagy az akkumulátorok menedzselése terén.

Fő jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm²
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Raszter: 3,81 mm
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • Halogénmentes műanyag

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Hibamentes dugaszolás a beépített fix kódolású változatokkal
  • Fáradság nélküli kompatibilitás a terepen végzett utolsó kézmozdulatoknál a bevált piaci szabvány szerinti csatlakozóprofilnak köszönhetően
  • Gyors és biztonságos szerelés az egyedi, számokat, betűket és jeleket tartalmazó nyomtatott jelölés révén
  • Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással

Invertált csatlakozóházak

2,54 mm-es raszter a krimptechnológiához

Az I(D)MCC 0,5 sorozatú dugaszolható csatlakozókhoz való invertált, egysoros és kétsoros házak a kompakt, 2,54 mm-es raszterrel egészítik ki a termékválasztékot. Ezáltal a DFMC 0,5 csatlakozórendszerrel vezeték-vezeték megoldások is lehetővé válnak. Különböző krimpérintkezők állnak rendelkezésre.

Fő jellemzők

  • Vezető-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Áramerősség: max. 6 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Raszter: 2,54 mm
  • 2 ... 16 pólusú, 4 ... 32 érintkezővel
  • Egy- vagy kétsoros változatok

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
  • A duplasorosan elrendezett érintkezők kis alapfelületen nagy egységsűrűséget engednek meg
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz

MC 1,5 sorozatú fordított alapsávok

Automatizált reflow forrasztáshoz

Az új, 3,81 mm-es raszterméretű fordított alapsávok az MC sorozatot azzal bővítik ki, hogy a dugaszolható csatlakozókat 180°-kal elforgatva lehet csatlakoztatni. A THR alapsávok lehetővé teszik a reflow forrasztási eljárást és az automatizált beültetést, valamint csökkentik a termelési költségeket.

Fő jellemzők

  • Raszter: 3,81 mm
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Pólusszám: 2 és 16 között
  • Standard csaphossz: 1,9 mm
  • Anyag: LCP magas hőmérséklet-tűrésű műanyag

Önnek nyújtott előnyök

  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
  • Nagy rugalmasság a készülékkialakításban: egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv világméretű felhasználást tesz lehetővé

FMCOR/W 1,5 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Vezetőcsatlakozás a kezelési irányra merőlegesen

Az új FMCOR/W 1,5 nyomtatott áramköri csatlakozók lehetővé teszik a vezetők kényelmes, a kezelési irányra merőleges csatlakoztatását. A dugaszolható csatlakozók színnel megkülönböztetett kezelőelemekkel ellátott direkt rugós csatlakozással vannak megvalósítva.

Fő jellemzők

  • Raszter: 3,5 mm
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Pólusszám: 2 és 16 között
  • Peremmel és Lock and Release reteszelőkarral vagy anélkül kapható
  • A vezető bevezetése a kódolási vagy a hullámos oldal irányában

Önnek nyújtott előnyök

  • A kezelési irányra merőleges vezetékcsatlakozás megkönnyíti a kalapsínre szerelhető készülékek kábelezését
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett működtető nyomógombokkal intuitív módon kezelhető

Direkt rugós nyomtatott áramköri csatlakozók

KNX automatizáláshoz

A PTS 0,5 sorozattal a Phoenix Contact a KNX kommunikációhoz való kompakt nyomtatott áramköri csatlakozókkal bővíti az épületautomatizáláshoz ajánlott termékkínálatát. A J-Y(ST)Y installációs vezetékek (0,6 mm és 0,8 mm) szerszám nélkül csatlakoztathatók a direkt rugós csatlakozáson keresztül.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 6 A
  • Feszültség: max. 320 V
  • Raszter: 5,75 mm
  • Vezetőátmérő: max. 0,8 mm
  • Direkt rugós csatlakozás
  • 2 pólusú
  • Potenciálonként négy csatlakozó
  • THR-képes tüskesorok, választhatóan heveder- vagy kartondoboz-csomagolásban

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Egyértelmű érintkező-hozzárendelés a színkódolás révén
  • Ideális buszos alkalmazásokhoz: a potenciálok egyszerű, megszakítás nélküli áthurkolása

Aranyozott, invertált krimpérintkezők

Nyomtatott áramköri lapokhoz való dugaszcsatlakozó-házakhoz

Az IMCC 0,5-MP sorozat invertált krimpérintkezői ideálisak a vezeték-vezeték összeköttetésekhez, az érintkezőfelületek aranyozva vannak. Ömlesztett vagy hevederes kiszerelésben lehetővé teszik az új, invertált, kisebb és nagyobb pólusszámú csatlakozóházak kézi vagy automatizált feldolgozását.

Fő jellemzők

  • Vezető-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Áramerősség: max. 6 A
  • B krimpelés és szigetelt krimpelés
  • Aranyozott érintkezőfelületek
  • Csomagolás ömlesztett vagy szalagáruként

Önnek nyújtott előnyök

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Kézi krimpelőfogó kis kézi erővel létrehozható nagy krimpelőerővel
  • Opcionálisan minősített szerszámok kaphatók a különböző keresztmetszetű érintkezők és vezetékek közötti összeköttetések készítéséhez az automatizált krimpelés számára
  • A szerszámok beállítható krimpelési magassága

CONNEXIS D21, D31 és D32 sorozatú dugaszolható csatlakozók

2,50 mm-es, 3,81 mm-es és 5,08 mm-es raszterméretben, az automatizált gyártáshoz

A CONNEXIS sorozat kábelkonfekcionáláshoz használható krimpcsatlakozós nyomtatott áramköri csatlakozói megkönnyítik és felgyorsítják az automatikus gyártást. A D21, D31 és D32 termékcsaládok különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé, ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések.

Fő jellemzők

  • AWG 28 és AWG 14 közötti keresztmetszetek
  • Áram: max. 8 A
  • Feszültség: max. 320 V
  • Raszter: 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Krimpcsatlakozás
  • Halogénmentes műanyag

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos szerelés az egyedi, számokat, betűket és jeleket tartalmazó nyomtatott jelölés révén
  • Hibamentes dugaszolás a beépített fix kódolású változatokkal
  • Egyszerű, időtakarékos gyártás az előszerelt dugasznak köszönhetően
  • Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
  • Kibővített alkalmazási lehetőségek a különböző, ónozott vagy aranyozott érintkezőfelületek révén

Döntött THR nyomtatott áramköri kapcsok 2,5 mm² keresztmetszettel

Gyors csatlakoztatás a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően

Az SPTA-THR 2,5 nyomtatott áramköri kapcsok döntött, reflow eljárással forrasztható, automatizált beültetési folyamatokhoz alkalmas kivitelekkel bővítik a termékválasztékot. A döntött csatlakozás révén a nyomtatott áramköri kapcsok kifejezetten alkalmasak a nyomtatott áramköri lapon való többsoros elrendezésre.

Fő jellemzők

  • Áramok: max. 32 A
  • Feszültségek: max. 400 V
  • Vezeték-keresztmetszetek: 0,2 és 4 mm² között
  • Raszterméret: 5,0 mm
  • Pólusszám: 2 és 12 között
  • Szállítás dobozolt vagy hevedercsomagolásban

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A színnel jelzett működtető nyomógombokkal intuitív módon kezelhető
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe

A COMBICON program SPE nyomtatott áramköri kapcsai

Az egy érpáras Ethernet csatlakozástechnikája

Az egy érpáras Ethernet (SPE) hatékony technológiát kínál az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások megvalósításához. A COMBICON termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai itt mutatják meg előnyüket az egyértelmű színkódolás és az intuitív kezelés révén.

Fő jellemzők

  • Csavaros és direkt rugós csatlakozástechnika
  • Raszter: 3,5 – 5,08 mm
  • Csatlakozási irányok: 0°, 45° és 90°
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 2,5 mm² (AWG 26 ... AWG 12)
  • Power over Data Line (PoDL) alkalmazásokban használható

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív kezelés az egyértelmű színkódolásnak köszönhetően
  • A terepi készülékek gyors és egyszerű integrálása
  • Helytakarékos csatlakozástechnika a készülékek számára (miniatürizálás)
  • Árnyékolt és árnyékolatlan SPE vezetékekhez alkalmas
  • Tesztelt és megerősített adatátviteli sebességek akár 1000 Mbit/s-ig

A DMC 1,5 sorozat kompakt alapsávjai

Automatizált reflow forrasztáshoz

Az új, 3,5 mm-es osztásközű, reflow-forrasztásra alkalmas alapsávok bővítik a DMC sorozatot. Ez kizárólag a bevált Lock-and-Release technológiára támaszkodik. Használja ezt a technológiát az intuitív és robusztus reteszeléshez, valamint az erő nélküli kidobáshoz a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv között.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • 2−20 pólusú
  • Raszter: 3,5 mm
  • Szabványos csaphossz: 2,0 mm és 2,6 mm
  • Anyag: LCP magas hőmérséklet-tűrésű műanyag
  • Választhatóan hevedercsomagolással

Önnek nyújtott előnyök

  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
  • Ugyanaz a lábkiosztás és kialakítás, mint a meglévő DMC 1,5 alapsávoknál, beépített csavaros peremmel és Lock and Release reteszeléssel

 A jövő csatlakozástechnikája a Phoenix Contacttól
Nyomtatott áramköri csatlakozók és elektronikaházak YouTube

Nyomtatott áramköri csatlakozók és elektronikaházak: a jövő csatlakozástechikája

A Phoenix Contact nyomtatott áramköri csatlakozói, nyák-nyák csatlakozói és elektronikaházai sokoldalú csatlakozástechnikai megoldásokat kínálnak különböző kialakításokkal, színekkel és csatlakoztatási lehetőségekkel. Egyedi összeköttetési megoldásaiban hasznosítsa Ön is átfogó fejlesztési és gyártási szakértelmünket.

Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok

Folyamatinterfészek, automatizálási komponensek vagy frekvenciaváltók: a COMBICON XS − XXL termékcsaládjainak nyomtatott áramköri kapcsai lehetővé teszik a jelek, adatok és teljesítmény közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra történő egyszerű és biztonságos átvitelét.

  • 0,14 és 95 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 232 A áramerősségig és 1 000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós és késes kapocscsatlakozással
  • 2,5 és 20 mm közötti raszterekhez
Nyomtatott áramköri csatlakozók innovatív csatlakozástechnikákkal

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

A COMBICON XS-XL termékcsaládba tartozó nyomtatott áramköri csatlakozóink univerzális, könnyen karbantartható vezetékcsatlakozást kínálnak a legkülönbözőbb szektorok és piacok szinte minden készülékkialakításához. A különböző vezetékhosszúságú és -keresztmetszetű konfekcionált dugaszolható csatlakozók ezenkívül lehetővé teszik a közvetlenül alkalmazásra kész csatlakozási megoldásokat.

  • 0,14 és 35 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 125 A áramerősségig és 1000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, emelőkaros, Pierce- vagy krimpcsatlakozás
  • Reteszelőrendszeres vagy csavaros karimás rögzítéssel
  • 2,5 és 15 mm közötti raszterekhez
Az SPT modular sorozat konfigurálható NYÁK-kapcsai

Az SPT modular sorozat moduláris nyomtatott áramköri kapcsai

Az SPT modular termékcsalád konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai akár 1500 V feszültséggel láthatják el az ipari elektronikát egy csatlakozóblokkban. A terméken található QR-kódon keresztül 24/7 hozzáférhet az összes konfigurációs adathoz, beleértve a címet is

  • A színterek, egyedi pólusszínek és különböző keresztmetszetek egyszerűen konfigurálhatók
  • Teljes digitális folyamatlánc: a konfigurált cikkek gyors kiadása, folyamatos termelés és megbízható kiszállítás
Nagyáramú átvezetőkapcsok rugalmas átviteli megoldásokhoz

Nagyáramú átvezetőkapcsok

A nagyáramú átvezetőkapcsokkal a nagy áramok és feszültségek biztonságosan és megbízhatóan vezethetők át a készülékház falán. A különböző beépítési helyzetek mindig a megfelelő megoldást kínálják a biztonságos csatlakozástechnikához.

  • 4 és 95 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 232 A áramerősségig és 1 000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, T-LOX vagy szemes sarus csatlakozással
  • 1 és 6 mm közötti falvastagságokhoz
Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozó

Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók

A CONNEXIS termékválaszték dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóit a kábelkonfekcionáláshoz optimalizáltuk. Ezek vízszintes vagy függőleges csatlakozási irányú dugaszokból és alapsávokból, valamint fali átvezetésekből állnak.

  • AWG 28 ... AWG 14 méretű vezetők krimpérintkezőihez
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozással
  • 2 ... 20 pólus
  • Raszterméretek: 2,5 mm, 3,81 mm és 5,08 mm
  • 160 és 210 V közötti feszültségekhez (III/2)
E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Az elektronikus termékkatalógus több mint 500 oldalán részletesen megismerheti a COMBICON portfólió termékkínálatának sokszínűségét. Így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő csatlakozástechnikát a jelek és az adatok átviteléhez.

Az e-katalógus megnyitása
Különböző nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és nagyáramú átvezetőkapcsok

Csatlakozástechnika az adatok, jelek és teljesítmény átviteléhez

Az ipari környezetben használt elektronikus készülékekkel szembeni követelmények egyre nőnek. Az irány a miniatürizálás felé mutat: a helytakarékos sorkapcsoknak és nyomtatott áramköri csatlakozóknak lehetővé kell tenniük, hogy több elektronikát lehessen elhelyezni a kapcsolószekrények vagy más alkalmazások szűk terében. A részegységeknek kompaktabbnak, a csatlakozás- és összeköttetés-technikának nagyobb teljesítőképességűnek, jobban terhelhetőnek és rugalmasabbnak kell lenniük.
A Phoenix Contact átfogó termékválasztékkal teljesíti ezeket a követelményeket. Az IP20 védettségű csatlakozástechnika lehetővé teszi a készülékgyártók számára, hogy pontosan illesztett csatlakozókat használjanak az adatok, jelek és teljesítmény átviteléhez. A több mint 10 000 különböző terméket tartalmazó termékválaszték minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozást kínálja.

Mágneses-induktív átfolyásmérő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Szervoszabályzó nyomtatott áramköri csatlakozókkal
Nagyáramú átvezetőkapocs 232 A / 1000 V-ig (IEC)
Mágneses-induktív átfolyásmérő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával

Készülékgyártóként fejlesszen ki Ön is pontosan az alkalmazásához illeszkedő átviteli megoldásokat az általánosan használt terepi buszokhoz és ipari Ethernethez, pl. hibrid csatlakozók használatával, az adatok és a tápellátás egyidejű átviteléhez (Power-over-Ethernet). Ehhez sokoldalú CAT5 kábelezés áll a rendelkezésére.

Szervoszabályzó nyomtatott áramköri csatlakozókkal

A jelátvitelhez használja Ön is a Phoenix Contact termékválasztékát 8 A-es áramig és 300 V-os feszültségig. Ezenfelül árnyékoló bekötéses változatok is rendelkezésre állnak.

Nagyáramú átvezetőkapocs 232 A / 1000 V-ig (IEC)

Nagy teljesítmények átviteléhez nyomtatott áramköri kapcsokat és dugaszolható csatlakozókat kínálunk 95 mm2 keresztmetszetig és 20 mm-es raszterméretig. Az árnyékoló bekötéses változatok növelik a készülékgyártók szabadságfokát.