Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Fejlesztőkészletek

Fejlesztőkészletek elektronikaházakhoz

A fejlesztőkészletekkel gyorsan megvalósíthatók a prototípusok és nullszériás készülékek. A különféle készülékház-családok fejlesztőkészletei egyedi elektronika-elrendezéseket és csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé. A Phoenix Contact fejlesztőkészleteket kínál a BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC és UM-BASIC sorozatú kalapsínre szerelhető készülékházakhoz.

Előnyei

  • Komplett házmegoldások beépített csatlakozástechnikával
  • Illeszkedő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapok a kézi beültetéshez
  • Specifikus buszcsatlakozók teljes készülékrendszerek felépítéséhez
E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.