HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
-
Kalapsín-buszcsatlakozó
2202545
Buszcsatlakozó kalapsínre szerelt BC modulok összekötésére; alkalmas a BC DEV-KIT készletekhez; tartalmazza a HBUS 107,6 és pinstrip elemeket
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | BC 107,6.. |
| Pólusszám | 16 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 3 A (Összegáram max. 25 A) |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 23,9 mΩ |
| Méretezési feszültség (III/3) | 30 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 0,8 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 30 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 0,8 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 100 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 0,8 kV |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | teljesen aranyozott |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| anyagadatok - dugasz | |
| Szín () | () |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Szélesség [w] | 107,6 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szemrevételező vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Méretvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 20 m/s² |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Élettartam-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 0,91 kV |
| R1 átmeneti ellenállás | 23,9 mΩ |
| R2 átmeneti ellenállás | 24 mΩ |
| Dugaszolási ciklusok | 25 |
| Klimatikus vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
| Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
| Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
| Álló váltakozófeszültség | 0,55 kV |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 150 m/s² |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 30 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 0,8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 0,8 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,3 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 30 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 0,8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 0,2 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,53 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 100 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 0,8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 0,2 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 0,71 mm |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2202545 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHBAD |
| Termékkulcs | ACHBAD |
| GTIN | 4055626142456 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 29,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,5 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékos beszerelés a készülékház alatt a kalapsínbe
Gyors modulok közötti kommunikáció kiegészítő kábelezés nélkül
Minden beépítési szélességhez egy kalapsín-buszcsatlakozó
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51