Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Tokozat készlet
2202525

DEV-KIT BC 107,6: 1 x BC 107,6 készülékházból és (MKDS) nyomtatott áramköri kapcsokból áll, egyedi alkatrészenként leszállítva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A DIN 43880 szabványnak megfelelő készülékház 107,6 mm-es beépítési szélességgel
Nyomtatott áramköri kapcsok 5 mm-es raszterrel, vezeték-keresztmetszet 1,5 mm²
Választható lyukraszteres nyomtatott áramköri lap THT építőelemek kézi felforrasztására
Az egyes házmodulok összekötése egymással a választható HBUS segítségével a kalapsínen keresztül