ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Tokozat készlet
1291125
Kalapsínre szerelhető készülékház, kalapsínre szereléshez, zárt, reteszelhető fedéllel, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), szélesség: 25 mm, magasság: 100 mm, mélység: 116,65 mm
Termékrészletek
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Készülékház felső része 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Csatlakozóblende 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Csatlakozóblende 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2203904
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Moduláris ház |
| Házsorozat | ICS |
| Termékcsalád | ICS25 |
| Pólusszám | 16 |
| Max. pólusszám | 16 (raszterméret: 5 mm) |
| Sorok száma | 4 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Mélység | 116,65 mm |
| A kalapsín felső élétől számított mélység | 110,05 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 2 |
| NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1291125 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHAEG |
| Termékkulcs | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 113,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 113,2 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Szerelőszerszám 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154016
Az Ön előnyei
Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51