Nyomtatott áramköri lap a BC 107,6 DEV-KIT számára
Fejlesztőkészletek elektronikaházakhoz
A fejlesztőkészletekkel gyorsan megvalósíthatók a prototípusok és nullszériás készülékek. A különféle készülékház-családok fejlesztőkészletei egyedi elektronika-elrendezéseket és csatlakozási megoldásokat tesznek lehetővé. A Phoenix Contact fejlesztőkészleteket kínál a BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC és UM-BASIC sorozatú kalapsínre szerelhető készülékházakhoz.
DEV-KIT UM-BASIC: 1 x UM-BASIC 100MM profilházból és (SMKDS) nyomtatott áramköri kapcsokból áll, egyedi alkatrészenként leszállítva
DEV-KIT BC 107,6: 1 x BC 107,6 készülékházból és (MKDS) nyomtatott áramköri kapcsokból áll, egyedi alkatrészenként leszállítva
DEV-KIT ME-IO: 1 x ME-IO 18,8 készülékházból és (HSCH és HSCP) dugaszolható csatlakozástechnikából áll, egyedi alkatrészenként leszállítva
DEV-KIT ME-PLC: 1 x ME-PLC 40 készülékházból és (36 pólusú) dugaszolható csatlakozástechnikából áll, egyedi alkatrészenként leszállítva
Buszcsatlakozó kalapsínre szerelt BC modulok összekötésére; alkalmas a BC DEV-KIT készletekhez; tartalmazza a HBUS 107,6 és pinstrip elemeket
Minta NYÁK-lap ICS házakhoz
Raszteresen lyuggatott lemez az EH 45 FLAT DEV-KIT számára; MKDS-5,08 kapcsokhoz; alkalmas a kézi forrasztásra
Raszteresen lyuggatott lemez az ME MAX DEV-KIT számára; 4 pólusú MSTBO fix csatlakozóházakhoz; alkalmas a kézi forrasztásra
Kalapsínre szerelhető készülékház, kalapsínre szereléshez, zárt, reteszelhető fedéllel, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), szélesség: 25 mm, magasság: 100 mm, mélység: 116,65 mm
Előnyei
- Komplett házmegoldások beépített csatlakozástechnikával
- Illeszkedő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapok a kézi beültetéshez
- Specifikus buszcsatlakozók teljes készülékrendszerek felépítéséhez
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.
Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok
A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.
Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.