Áramváltók első telepítéshez és utólagos beépítéshez

Áramváltók

A PACT termékcsaládba tartozó, új beruházásokhoz való áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a nagy, akár 1 A vagy 5 A – váltakozó áramokra történő átalakításához. A PACT RCP Rogowski-tekercsek leegyszerűsítik az új mérési pontok utólagos beépítését meglévő berendezésekbe. Ezek helyett kompakt PACT SPC utólag beépíthető áramváltóinkat is használhatja kis áramokhoz 100 A AC-ig. Különösen praktikus az áramérzékelők közvetlen csatlakoztatási lehetősége az EMpro energiamérő készülékeinkhez.

Önnek nyújtott előnyök

  • Áramsínre húzható áramváltók átfogó kínálata első telepítéshez, max. 4000 A AC áramerősségekhez
  • Az áramérzékelők egyszerű utólagos felszerelése a berendezésrészek szétszerelése nélkül, a Rogowski-tekercsre alapozott PACT RCP áramváltó-készletekkel, max. 4000 A AC áramerősségig
  • Az áramérzékelők egyszerű utólagos felszerelése az elektromos körvezetékek bontása nélkül a PACT SPC utólag beépíthető áramváltókkal, max. 100 A AC áramerősségig
PACT áramváltók új beruházásokhoz

Áramváltók új beruházásokhoz

Az új telepítéshez használható PACT áramváltók teljes választékot kínálnak a max. 4000 amperes váltakozó áramok 1 A és 5 A AC szekunder árammá való átalakításához:

  • Áramsínre húzható áramváltók
  • Kábelre húzható áramváltók
  • Gyűrűs áramváltók
Rogowski-tekercs és utólag beépíthető áramváltó

Utólag felszerelhető áramváltók

Az új mérési pontok terepen történő, a berendezésrészek leszerelésének kényszere nélküli egyszerű utólagos felszereléséhez két kivitel közül lehet választani:

  • PACT RCP áramváltó készletek Rogowski-tekercs alapján, max. 4000 A AC áramokhoz
  • PACT SPC utólag beépíthető áramváltók kör keresztmetszetű vezetőkhöz, max. 100 A AC áramokhoz
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring