Mikroinverterek csatlakozástechnikai terméklistája

Szűrő

8 találat

Reteszeléslazító szerszám - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Kioldószerszám SUNCLIX micon gerincvezetékhez (trunk)

Védősapka - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

IP-védősapka SUNCLIX micon Trunk Line-hoz, toldó oldal, IP67

Y-elosztó - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC Y elosztó, 3 pólusú, IP67, 20 A/5 A, 600 V, gerincvezeték (trunk): 1,15 m, leágazó vezeték (drop): 0,5 m, porvédő sapkákkal, észak-amerikai változat

Védősapka - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

IP-védősapka SUNCLIX micon Trunk Line-hoz, dugaszoldal, IP67

Patch kábel - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX micon patchkábel, gerincvezeték (trunk) meghosszabításához; porvédő sapkákkal, észak-amerikai változat

Csatlakozó készlet - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

SUNCLIX micon hálózati csatlakozó dugasz dugasz oldali készlete; részei: hálózati csatlakozó dugasz, IP védősapka és kioldószerszám, észak-amerikai változat

Csatlakozó készlet - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

SUNCLIX micon hálózati csatlakozó dugasz aljzat oldali készlete; részei: hálózati csatlakozó dugasz, IP védősapka és kioldószerszám, észak-amerikai változat

Készülékház - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Készülékház a napkollektordrótok fonott csatlakozásainak védelmére. Segítségével 3 vezeték összefonása lehetséges (1,5-25 mm²/16-4 AWG maximum) IP67-es burkolaton belül.

8 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás