Áramváltók új beruházásokhoz
Áramváltók
A PACT termékcsaládba tartozó, új beruházásokhoz való áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a nagy, akár 1 A vagy 5 A – váltakozó áramokra történő átalakításához. A PACT RCP Rogowski-tekercsek leegyszerűsítik az új mérési pontok utólagos beépítését meglévő berendezésekbe. Ezek helyett kompakt PACT SPC utólag beépíthető áramváltóinkat is használhatja kis áramokhoz 100 A AC-ig. Különösen praktikus az áramérzékelők közvetlen csatlakoztatási lehetősége az EMpro energiamérő készülékeinkhez.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Áramsínre húzható áramváltók átfogó kínálata első telepítéshez, max. 4000 A AC áramerősségekhez
- Az áramérzékelők egyszerű utólagos felszerelése a berendezésrészek szétszerelése nélkül, a Rogowski-tekercsre alapozott PACT RCP áramváltó-készletekkel, max. 4000 A AC áramerősségig
- Az áramérzékelők egyszerű utólagos felszerelése az elektromos körvezetékek bontása nélkül a PACT SPC utólag beépíthető áramváltókkal, max. 100 A AC áramerősségig
Áramváltók új beruházásokhoz
Az új telepítéshez használható PACT áramváltók teljes választékot kínálnak a max. 4000 amperes váltakozó áramok 1 A és 5 A AC szekunder árammá való átalakításához:
- Áramsínre húzható áramváltók
- Kábelre húzható áramváltók
- Gyűrűs áramváltók
Utólag felszerelhető áramváltók
Az új mérési pontok terepen történő, a berendezésrészek leszerelésének kényszere nélküli egyszerű utólagos felszereléséhez két kivitel közül lehet választani:
- PACT RCP áramváltó készletek Rogowski-tekercs alapján, max. 4000 A AC áramokhoz
- PACT SPC utólag beépíthető áramváltók kör keresztmetszetű vezetőkhöz, max. 100 A AC áramokhoz