A CHARX connect eco típusú AC töltőkábelek különösen kompakt méreteikkel, csökkentett anyagfelhasználásukkal és kisebb súlyukkal győzik meg a vevőket.
A töltőkábelek tehát nemcsak az erőforrásokat kímélik, hanem vonzó áron is kaphatók.
A CHARX connect termékcsaládba tartozó Mode 3 töltőkábelek minden gyártó elektromos járműveinek váltakozó áramú töltésére alkalmasak, valamint NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T töltőcsatlakozókkal kaphatók, különböző teljesítményosztályokban. A töltőoszlopra vagy fali dobozra fixen felszerelhető kábelek mellett az elektromos autókban szállítható mobil 2. típusú töltőkábeleket is kínálunk.
CHARX connect comfort, Típus 2, AC töltővezeték, 32 A tartós, 480 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 7 m, fekete, egyenes, védősapkával, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect comfort, GB/T, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 5 m, fekete, egyenes, védősapkával, reteszelési lehetőséggel kengyelzárhoz, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, GB/T típusú járműcsatlakozókkal elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect, Típus 2, Töltődugasztartó, Tartozék, Fal előtti szerelés, ház: fekete, jármű-töltőcsatlakozóval ellátott töltőoszlopokhoz (EVSE), PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, 80 A tartós, 250 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, PHOENIX CONTACT logó, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, hőmérséklet-érzékelőkkel, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, PHOENIX CONTACT logó, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, hőmérséklet-érzékelőkkel, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, PHOENIX CONTACT logó, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Dizájn és kényelem | ||
Háromszorosan kitüntetett formaterv és ergonómia | ||
Gumibevonatú markolat a kényelmesebb kezelés érdekében | ||
Méretek¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Változatosság és egyediség | ||
Elérhető töltési szabványok | NACS, 2. típus | 1. típus, 2. típus, GB/T |
A töltőkábel elérhető színei | Fekete (más színek is rendelésre) | Fekete, szürke, sárga, piros (más színek is rendelésre) |
A töltőcsatlakozó elérhető színei | Fekete (más színek is rendelésre) | Fekete, fekete-szürke (más színek is rendelésre) |
Minimális rendelési mennyiség (a cikk függvényében) | kb. 500 | 1 – 100 |
Márkajelzés és konfekcionálás rendelésre | ||
Minőség és biztonság | ||
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 szerint történt | ||
DIN EN 50620 szerinti VDE-tanúsítású kábel | ||
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők | ||
Hosszanti tömítettség | ||
A terméklista megtekintése | A terméklista megtekintése |
¹⁾ Példa a 2. típusú jármű-töltőcsatlakozó méreteinek összehasonlítására, a töltőkábel nélkül.
A CHARX connect eco típusú AC töltőkábelek különösen kompakt méreteikkel, csökkentett anyagfelhasználásukkal és kisebb súlyukkal győzik meg a vevőket.
A töltőkábelek tehát nemcsak az erőforrásokat kímélik, hanem vonzó áron is kaphatók.
A Charx connect eco megfelel az IATF 16949 szerint működő autógyártók szigorú minőségi és folyamatkövetelményeinek.
A hosszanti tömítettség, amely a házon belül minden árammal átjárt alkatrészt teljesen megvéd a nedvességtől, garantálja a biztonságos kültéri használatot.
Kompakt méreteiknek és csökkentett súlyuknak köszönhetően az AC töltőkábeleket különösen könnyű kezelni.
A CHARX connect eco a szokásos kiváló Phoenix Contact minőséget kínálja, szilárd tapintással kombinálva.
A CHARX connect eco család a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:
Nézze meg a CHARX connect eco termékcsalád 2. típusú töltőkábelét különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.
A CHARX connect comfort AC töltőkábel igényes dizájnja modern formanyelvével győzi meg a felhasználókat, és funkcionálisan is jó megoldást jelent.
A gumibevonatú és ergonomikusan kialakított markolatrész garantálja a töltőcsatlakozó könnyű kezelhetőségét és kényelmes tapintását.
A CHARX connect comfort AC töltőkábeleket három rangos formatervezési díjjal tüntették ki:
A termékcsalád Stephan Gahlow diplomás formatervezővel közösen végzett fejlesztésének középpontjában az ergonomikus és attraktív dizájn, a korszerű és esztétikus formanyelv, valamint a kiváló minőségű anyagok használata állt.
A CHARX connect comfort intelligens tömítési koncepciója teljesen megvédi a házban lévő összes áramvezető alkatrészt a nedvességtől.
A kiváló anyag- és megmunkálási minőség, valamint az ezüstözött teljesítmény- és jelérintkezők garantálják azt, hogy az AC töltőkábel rendkívül megbízható, robusztus és hosszú élettartamú legyen. Ez azt jelenti, hogy semmi sem áll a szélsőséges igénybevételt jelentő tartós kültéri használat útjába.
A CHARX connect comfort termékcsalád a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:
Nézze meg a CHARX connect comfort termékcsalád 1. típusú töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.
A töltőállomása egységes megjelenítése érdekében rendelésre AC töltőcsatlakozóinkat az Ön egyedi logójával is legyártjuk:
Az Ön márkaépítését az teszi teljessé, hogy a 2. típusú mobil töltőkábelekhez való fekete szállítótáskánkon feltűnően megjelenítjük az Ön logóját.
Igény esetén úgy konfekcionáljuk a töltőkábele vezetékvégét, hogy az megfeleljen a töltőállomása szerelési követelményeinek:
Termékválasztékunk metrikus és AWG vezetékeket tartalmaz különböző hosszúságokban és vezeték-keresztmetszetekben, valamint egyenes és spirálozott kivitelben. Ha netán az Ön kívánsága szerinti kombinációt nem találja meg, akkor ügyfélspecifikus cikk bevezetésére és gyártására is van lehetőség.
Helyhez kötött, nyitott vezetékvégű, 2. típusú töltőkábeleink optimálisan felszerelhetők magánhasználatú fali dobozokra, pl. autóbeállóban vagy garázsban.
Ezeken a töltőkábeleken csak a jármű felőli végükön van töltőcsatlakozó. Ez sokkal kényelmesebbé teszi a kezelést az elektromos autók vezetői számára: a töltőkábelt csak a járműcsatlakozóhoz kell csatlakoztatni – ellentétben a dugaszolható töltőaljzattal ellátott fali dobozokkal, ahol a kábelt a fali dobozhoz is csatlakoztatni kell.
A legtöbb nyilvános töltőállomás a fixen rögzített töltőkábel helyett dugaszolható töltőaljzattal van felszerelve, mert ez a megoldás kevésbé érzékeny a vandalizmusra, valamint ritkábban kell karbantartani.
Kiváló minőségű töltőkábelt keres elektromos autójához? Magánszemélyként sajnos ezt a Phoenix Contactnál közvetlenül nem tudja megrendelni, van azonban számos olyan online áruház, amelyek forgalmazzák a mi töltőkábeleinket.