ELR W3-230AC/500AC- 2I
-
Hibrid motorindító
2297044
Hibrid motorindító 3~ AC motorok irányváltásához 500 V AC feszültségig és 2 A kimeneti áramig, 230 V DC vezérlőfeszültséggel, beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás, vészleállítási funkció a SIL 3/PL e szintig és csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | CONTACTRON |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,2 W |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
| Maximális veszteségi teljesítmény | 4,7 W |
| Minimális veszteségi teljesítmény | 2,6 W |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 230 V AC |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 92 V AC ... 253 V AC |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 4 mA |
| Hálózati frekvencia | 40/100 Hz |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC üzemi feszültségnél |
| Alapszigetelés (IEC 60947-1) 300 V AC ... 500 V AC üzemi feszültségnél | |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 230 V AC |
| Működtető feszültség tartománya | 92 V AC ... 253 V AC |
| Méretezési működtető áram IC | 7 mA |
| Kapcsolási küszöb | 44 V AC („0” jel) |
| 85 V AC („1” jel) | |
| Kapcsolási szint | < 5 V DC (VÉSZLEÁLLÍTÁS számára) |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 35 ms |
| Tipikus kikapcsolási idő | < 80 ms |
| AC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
| Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
| Méretezési üzemi áram Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Terhelőáram-tartomány | 180 mA ... 2,4 A (lásd Derating) |
| Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10A |
| Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
| Szivárgóáram | 0 mA |
| Maradékfeszültség | < 0,3 V |
| Lökőáram | 100 A (t = 10 ms) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Visszajelző kimenet | |
| Megjegyzés | Visszajelzés: potenciálfüggetlen váltóérintkező, jelzőérintkező |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Maradékfeszültség | < 0,5 V |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 107 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| ATEX | |
| Jelölések | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Tanúsítvány | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL engedély | |
| Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | ≤ 3 |
| Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Megjegyzés | Motorvédelem |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Jelölések | ≤ e |
| Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
| Kategória (ISO 13849) | |
| Jelölések | ≤ 3 |
| Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
| UL-adatok | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (biztosító 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (biztosító 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 20 mm |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 2297044 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7412 |
| Termékkulcs | DK7412 |
| GTIN | 4046356170574 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 313,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 311,3 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0fe5a21e-90f4-4b94-9df7-dfe8fcaf4a10 |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE- 2 - Átkötőhíd 2900746
-
BRIDGE- 3 - Átkötőhíd 2900747
-
BRIDGE- 4 - Átkötőhíd 2900748
-
BRIDGE- 5 - Átkötőhíd 2900749
-
BRIDGE- 6 - Átkötőhíd 2900750
-
BRIDGE- 7 - Átkötőhíd 2900751
-
BRIDGE- 8 - Átkötőhíd 2900752
-
BRIDGE- 9 - Átkötőhíd 2900753
-
BRIDGE-10 - Átkötőhíd 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Átkötőhíd 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Átkötőhíd 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Átkötőhíd 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Átkötőhíd 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Átkötőhíd 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Átkötőhíd 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Átkötőhíd 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Átkötőhíd 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Átkötőhíd 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Átkötőhíd 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Átkötőhíd 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Átkötőhíd 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Átkötőhíd 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Átkötőhíd 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Átkötőhíd 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
Az Ön előnyei
22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51