A Power over Ethernet készülékekkel az energia és az adatok egyetlen kábellel vihetők át.
Takarítsa meg a külön tápegységet, ha nehezen hozzáférhető vagy távoli rendszerrészekben kell készülékeket telepítenie. A Phoenix Contact Power over Ethernet (PoE) készülékeivel a tápellátás és az adatátvitel együtt történik ugyanazon az Ethernet kábelen keresztül.
Általában a hálózaton található Ethernetes készülékeket külön táp- és adatkábellel kell ellátni. A Power over Ethernet révén meg lehet takarítani a feszültségellátó kábelt és a kiegészítő hálózati tápegységeket, valamint az ezekkel járó telepítési költségeket. A végberendezések közvetlenül az Ethernet kábelen keresztül kapják a tápellátást. Ehhez egy PSE modulon (power sourcing equipment, tápellátó berendezés), például egy PoE injektoron vagy PoE switchen keresztül jut a teljesítmény és az adat az adatvezetékre. A vevő egy PD (powered device, táplált eszköz), pl. egy kamera, IP-telefon vagy WLAN hozzáférési pont. A nem PoE-képes végberendezéseknél is hasznos a csekély kábelezési ráfordítás. Ehhez egyszerűen egy PoE szétválasztót kell a végberendezés elé kötni. Ez ismét szétválasztja a PoE-t külön adat- és tápvezetékre.
Midspan PoE injektorok különféle teljesítményosztályokkal az IEEE 802.3-af, -at, -bt szabvány szerint
A PoE injektorok új családjával a terepi készülékek egyetlen kábel segítségével láthatók el adatokkal és feszültséggel. A PoE injektorok különböző csatlakozási technológiákkal vannak ellátva, amelyek lényegesen leegyszerűsítik az Ön számára a terepi kábelek telepítését. Választhat az IDC, a direkt rugós vagy a csavaros csatlakozás között. Két RJ45 csatlakozóval ellátott változatok is kaphatók.
A Phoenix Contact a PoE végberendezésekhez, például az IP kamerákhoz alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető ipari switchek széles választékát kínálja. Az IP20 és IP65 védettségű nem menedzselhető Power over Ethernet switchek kiválóan alkalmazhatók a max nyolc PoE PD-t tartalmazó egyszerű PoE alkalmazásokhoz. A robusztus menedzselhető PoE switchek szintén nyolc PoE portot kínálnak, és kiegészítő funkciókat is tartalmaznak a PoE konfigurálásához.
A Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi akár nem PoE-képes végberendezések egyszerű és kedvező költségű installálását távoli állomásokon. A WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők, I/O állomások stb. számára a PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az adatokat és az energiát, és külön bocsátja azokat rendelkezésre. Így Ön hasznot húzhat a PoE-megoldás költségelőnyeiből és egyszerű kábelezéséből még akkor is, ha a hálózati összetevők nem PoE-képesek.
"$pageName"