Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Egyedülálló változatosság

A jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez alakítson ki Ön is könnyen karbantartható nyomtatott áramköri csatlakozásokat.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen szó akár csavaros vagy direkt rugós kivitelű nyomtatott áramköri kapocsról, akár könnyen szervizelhető dugaszolható csatlakozóról, kettőtől 24 pólusig: az átfogó COMBICON termékválaszték szinte minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnikát kínálja jel-, adat- vagy teljesítményátvitelhez.

Az Ön előnyei

  • Nagyfokú rugalmasság a sokoldalú csatlakozástechnikának köszönhetően (csavaros vagy rugós kivitel)
  • Széles körű alkalmazhatóság a különböző raszter- és pólusszámnak köszönhetően
  • A lehető legnagyobb megbízhatóság a jó anyagminőségnek köszönhetően
  • Kompetens Design-In támogatás tapasztalt termékszakértők segítségével
  • A felhasználói igényekre szabott változatok egyedi megoldásokat tesznek lehetővé

Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok  

Nyomtatott áramköri kapcsok

A nyomtatott áramköri kapcsok lehetőséget adnak a jelek, adatok és teljesítmény közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra történő biztonságos átvitelére. A helytakarékos csatlakozási mód a folyamat- és ipari környezetben számos alkalmazásnál kiválóan használható.

  • Vezeték-keresztmetszet 0,14 ... 95 mm2
  • 232 A áramerősségig és 1000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós és késes gyorscsatlakozással
  • Raszter 2,5 mm 20 mm között

Nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri csatlakozók  

Nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri csatlakozóink univerzális, könnyen karbantartható vezetékcsatlakozást kínálnak a legkülönbözőbb iparágak és piacok szinte minden készülékkialakításához.

  • Vezeték-keresztmetszet 0,14 ... 35 mm2
  • 125 A áramerősségig és 1000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, késes, pierce- és krimpcsatlakozással
  • Rögzítés reteszelő rendszerekkel vagy csavaros peremmel

Nagyáramú átvezető sorkapcsok

Nagyáramú átvezetőkapcsok  

Nagyáramú átvezetőkapcsok

A nagyáramú átvezetőkapcsokkal a nagy áramok és feszültségek biztonságosan és megbízhatóan vezethetők át a készülékház falán. A különféle csatlakozástechnikai megoldások rugalmas átviteli megoldásokat tesznek lehetővé.

  • Vezeték-keresztmetszet 4 ... 150 mm2
  • 309 A áramerősségig és 1000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, T-LOX vagy szemes sarus csatlakozással
  • 1 és 6 mm közötti falvastagságokhoz

Konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsok

Konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsok  

Konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsok

Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai max. 1500 V átütési szilárdsággal látják el az Ön ipari elektronikáját. A termékkonfigurátor néhány lépésben elvezeti Ön a kívánt kapocsblokkhoz: kibővített színtérrel, opcionálisan kombinálható keresztmetszetekkel és a konfigurációs adatok állandó hozzáférhetőségével.

Ügyfélspecifikus nyomtatott áramköri csatlakozók

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók  

Ügyfélspecifikus nyomtatott áramköri csatlakozók

Egyedi csatlakoztatási megoldásra van szüksége? A Phoenix Contact az ügyfélspecifikus illesztések széles választékát kínálja − mindegy, hogy sorozatközeli változatról vagy teljesen új fejlesztésről van szó.

  • Színváltozatok: fekete, világosszürke, szürke és kék
  • Egyedi jelölések
  • Kódolások a nagyobb biztonságért
  • Egyedi megoldások ajánlatkérés alapján

További információk
Tanúsítvány és engedély

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Dugaszolható csatlakozók

Szolgáltatás


Kompetencia és annál is több

Fedezze fel dugaszolható csatlakozóink és készülékházaink világát.


Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók

Innovatív csatlakozási megoldások

Termékkereső − dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Termékkereső

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak rövid áttekintése.

Tudjon meg többet
Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak a Phoenix Contacttól

Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új dugaszolható csatlakozóinkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Tovább a 2020/2021. év újdonságaihoz