Langaton järjestelmä Radioline

Helppo ottaa käyttöön yhdellä pyällyspyörän käännöllä

Ota koko langaton järjestelmä nyt käyttöön nopeasti ja helposti – ohjelmointia ei tarvita.

Radioline on uusi langaton järjestelmä laajoille laitteistokokonaisuuksille. Sen erityispiirteenä on, että määrität tulot ja lähdöt vain yhdellä pyällyspyörän käännöllä – ohjelmointia ei tarvita. Radioline on langattoman Trusted Wireless -tekniikan ansiosta paras valinta teollisuuskäyttöön.

Edut

  • Langattomien järjestelmien helppo käyttöönotto – pelkästään yhdellä pyällyspyörän käännöksellä, eikä ohjelmointia tarvita
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä kaksipisteyhteyksiä että myös monimutkaisia Mesh-verkkoja
  • Teollisuusympäristössä luotettava – uusimman Trusted Wireless -tekniikan ansiosta
  • Jopa useampien kilometrien kantamat – säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Monipuoliseen käyttöön – Radioline siirtää sekä I/O-signaaleja että sarjamuotoista tietoa
  • Käytettävissä maailmanlaajuisesti maksutta lisenssivapaalla 2,4 GHz:n taajuuskaistalla toimivan langattoman moduulin ansiosta
  • Erityisen pitkät, jopa 33 km:n kantamat ja maksuton käyttää 900 MHz:n langattomalla moduulilla (vain Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti)

I/O-Mapping

I/O-Mapping

I/O-Mapping yksinkertaistaa huomattavasti laitteiston langaton järjestelmän rakennetta. Määrität tulot ja lähdöt vain yhdellä pyällyspyörän käännöllä. Näin voit jakaa ja moninkertaistaa I/O-signaaleja verkossasi haluamallasi tavalla - eikä työlästä ohjelmointia tarvita.

I/O-Mapping-ominaisuuden ohella Radioline tarjoaa muitakin toimintoja nopeaa ja luotettavaa käsittelyä varten:

  • Asennuskiskoliittimen avulla laajennettavissa jopa 32 I/O-moduuliin per asema
  • Sopii erilaisille verkkorakenteille: yksinkertaisesta kaksipisteyhteydestä monimutkaisiin Mesh-verkkoihin

Sarjaliitäntöjen linkittäminen

Sarjaliitäntöjen linkittäminen

Radiolinen avulla voit linkittää useita ohjauksia tai peräkkäisiä oheislaitteita RS-232/485-sarjaliitännöillä – helposti ja langattomasti.

Pyällyspyörällä tehtävän konfiguroinnin vaihtoehtona Radioline-moduulit voidaan myös ottaa käyttöön käyttäjäystävällisellä PSI-CONF-ohjelmistolla. Sen avulla kaikkien verkkoon kuuluvien laitteiden valvonta on helppoa. Lisäksi voit tehdä laajennettuja verkkoasetuksia ja mukauttaa sarjaliitäntäparametrit yksitellen sovellukseen.

Trusted Wireless -tekniikka

Trusted Wireless

Luotettava langaton tiedonsiirto Trusted Wireless -tekniikan ansiosta

Langaton Trusted Wireless -tekniikka on kehitetty erityisesti tietojen ja signaalien luotettavaan siirtoon pitkillä etäisyyksillä.

Uusi versio 2.0 tarjoaa asetettavan tiedonsiirtonopeuden, salauksen, laajennetun diagnostiikan ja useiden verkkojen rinnakkaiskäytön.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää langattomasta Radioline-järjestelmästä napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260