Tietoliikenne on suurten muutosten edessä. Useat operaattorit ovat jo vuosien ajan korvanneet aiempia ISDN- tai analogisia puhelinverkkoja All-IP-tekniikalla. Myös markkinajohtaja Deutsche Telekom suunnittelee analogisen puhelinliikenteen ja ISDN-verkon lopettamista vuoden 2018 loppuun mennessä.
Kun siirtymä yksityisasiakkaiden puhelinliikenteessä yleensä voidaan toteuttaa ilman merkittäviä kustannuksia tai töitä, useille yritysasiakkaille - kuten tuulivoimaloiden toiminnanharjoittajille - tietoliikenteen muutos on suuri haaste. Kun tiedonsiirto valvomon ja tuulivoimalan tai tuulipuiston välillä ei tapahdu enää perinteisen ISDN- tai analogisen modeemin, vaan ainoastaan Internetin kautta, monissa järjestelmissä edellytetään teknisiä muutoksia, jotka ovat usein kalliita.
Phoenix Contactin yksinkertainen plug & play -ratkaisu on FL COMSERVER, joka on varustettu web-pohjaisella parametrointiliittymällä. Modeemitilassa FL COMSERVER toimii kuten valintainen modeemi. Yhteyden muodostamista ja katkaisemista ohjataan AT-komennoilla. Perinteisen modeemin helpolla 1:1-vaihdolla voidaan sekä tuulipuistossa että valvomossa suunnitella nykyaikaiseen IP-tiedonsiirtoon perustuva ratkaisu - ilman ohjaukselle ja SCADA-järjestelmälle tehtäviä muutoksia. FL COMSERVER -laitteiden keskinäistä tiedonsiirtoa ohjataan laitteissa. Helppokäyttöisen parametrointiliittymän avulla aiemmin käytetyt puhelinnumerot ja uudet IP-osoitteet kohdistetaan toisiinsa.
FL COMSERVER -laitteiden välillä tarvitaan ainoastaan yksi LAN- tai WAN-yhteys. Salattu ja turvallinen VPN-yhteys suojaa parhaalla mahdollisella tavalla luvattomalta pääsyltä.
Tiedonsiirto tuulivoimalan tai tuulipuiston, valvomon ja käyttäjän PC:n välillä Internetin ja FL COMSERVERin kautta
Integrointi valmiiseen infrastruktuuriin
Mikäli tuulivoimalassa tai tuulipuistossa on jo Internet-yhteys, sitä voidaan käyttää. VPN-tekniikalla varustettu reititin FL MGUARD RS2000 varmistaa tarvittavan salauksen. Myös etäämmällä sijaitsevat tuulivoimalat, joissa ei ole Internet-yhteyttä, voidaan yhdistää langattomasti. Tässä tapauksessa TC Router 3002T-3G/4G huolehtii tarvittavasta yhteydestä ja salauksesta sekä varmistaa maksimaalisen turvallisuuden.
Lisävarusteena keskeytymätön teholähde
Siltä varalta, että tuulivoimalan tai tuulipuiston tiedonsiirto katkeaa tietoliikennetekniikan sähkökatkon vuoksi, ratkaisua voidaan laajentaa kompaktilla UPS-järjestelmällä. UPS mahdollistaa tiedonsiirron jatkumisen sähkökatkossa ja siten aktiivisen tilailmoituksen valvomoon tai sähköpostilla/tekstiviestillä haluttuun, parametroitavaan osoitteeseen.
Kuvaus | Tyyppi | Tuotenro |
---|---|---|
Modeemin emulointi Sarjamuotoinen laitepalvelin RS-232/422/485-liitännän muuntamiseksi Ethernetiin | FL COMSERVER BASIC 232/422/485 | 2313478 |
Liitäntä Ethernetiin Turvareititin metallikotelossa | FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN | 2700642 |
ADSL-liitäntä Teollisuuden ADSL-laajakaistareititin | TC DSL ROUTER X500 A/B | 2902710 |
Langaton yhteys Teollisuuden 3G-reititin | TC ROUTER 3002T-3G | 2702529 |
Langaton yhteys Teollisuuden LTE-4G-reititin | TC ROUTER 3002T-4G | 2702528 |
"$pageName"