Lämpösiirtotulostusjärjestelmä

Lämpösiirtotulostusjärjestelmä

Intuitiivinen, kompakti ja tehokas

Tulosta taloudellisesti ja helposti: lämpösiirtotulostusjärjestelmän asennus käy käden käänteessä ja järjestelmää on helppo käyttää.

Takaisin: Tulostus- ja merkintäjärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Lämpösiirtotulostusjärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Lämpösiirtotulostusjärjestelmillä tulostat merkintämateriaalit nopeasti ja helposti. THERMOMARK CARD 2.0 tulostaa materiaalit kortteina ja arkkeina. THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa merkinnät rullina ja nauhoina. THERMOMARK ROLLMASTER soveltuu suurien tulostusmäärien ja materiaalirullien tulostukseen.

Yhdessä lukuisten materiaalivaihtoehtojen kanssa saat täydellisen ja optimaalisesti yhteensopivan merkintäjärjestelmän kaikille sovelluksille.

Edut

  • Luotettava ja tunnettu tulostusmenetelmä, jonka käytettävyys on korkea
  • Ei vaadi huoltoa
  • Korkea laatu: selkeä tulostusjälki, viivakoodit, tekstikoko alkaen 1,6 mm
  • Kompaktit ja kestävät laitteet

Mobiili lämpösiirtotulostin THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka koostuu tunnetusta, luotettavasta tulostustekniikasta, täydellisestä, integroidusta merkintäohjelmistosta sekä kestävästä, verkosta riippumattomasta virransyötöstä. THERMOMARK PRIME on kannettava, mobiili merkintäkeskus. Kosketusnäyttö, koteloidut värinauhat ja vaihdettava akku helpottavat tulostimen käyttöä paikan päällä.

  • Integroitu merkintäohjelmisto tekee tietojen syötöstä helppoa
  • Tehokas akku mahdollistaa jopa seitsemän tunnin käyttöajan
  • Helppo materiaalin ja värinauhan vaihto alle kymmenessä sekunnissa
  • Laaja materiaalivalikoima - yli 600 merkintäalustatyyppiä erilaisten sovellusten merkintään
  • Automaattinen värinauhan-, kasetin- ja materiaalintunnistus estää virhetulostukset

THERMOMARK CARD 2.0 merkintäkorttien tulostukseen

Phoenix Contactin THERMOMARK CARD 2.0 tulostaa liittimien, johtimien, kaapeleiden ja laitteiden merkintäkortteja  

THERMOMARK CARD 2.0 tulostaa muovikilpiä

THERMOMARK CARD 2.0 on tehokas ratkaisu muovikilpien tulostamiseen kortteina ja arkkeina. Kompakti tulostin on taloudellinen asentaa, ja sen käyttö on edullista. Voit käyttää THERMOMARK CARD 2.0 -tulostinta suoraan ja hoitaa tulostustehtäväsi PROJECT complete  -suunnittelu- ja merkintäohjelmiston tai MARKING system -sovelluksen avulla. Luotettavan teknologian ansiosta lämpösiirtotulostimen hyötysuhde on korkea ja tulostin on lähes huoltovapaa.

  • Laadukkaat merkinnät nopeasti
  • Helppo käyttää
  • Helppo yhdistää valmiisiin IT-järjestelmiin
  • Helppo käyttää Phoenix Contactin PROJECT complete -merkintäohjelmiston tai MARKING system -sovelluksen avulla
  • Ei vaadi huoltoa

THERMOMARK ROLL 2.0 rulla- ja nauhamateriaaleja varten

Phoenix Contactin THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa merkinnät rulla- ja nauhamateriaaleista liittimiin, johtimiin, kaapeleihin ja laitteisiin.  

THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa rulla- ja nauhamuodossa.

THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa liittimien, johtimien, kaapeleiden ja laitteiden merkitsemistä varten etikettejä ja kutistemuoviletkuja niin rullina kuin nauhoinakin.

  • Laadukkaat merkinnät nopeasti
  • Huoltovapaa luotettavan lämpösiirtotulostusteknologian ansiosta
  • Helppo käyttää Phoenix Contactin PROJECT complete -merkintäohjelmiston tai MARKING system -sovelluksen avulla
  • Kaikille etiketeille ja kutisteletkuille
  • Helppo käyttää yksinkertaisen kosketusnäytön avulla
  • USB- ja Ethernet-liitännät

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Hyviä syitä hankkia THERMOMARK CARD

Tutustu THERMOMARK CARD -tulostusjärjestelmään!


Hyviä syitä hankkia THERMOMARK ROLL

Tutustu THERMOMARK ROLL -tulostusjärjestelmään!


Hyviä syitä hankkia THERMOMARK ROLLMASTER

Tutustu THERMOMARK ROLLMASTER -tulostusjärjestelmään!