Takaisin

Standardin IEC 62305-3:n mukainen testaus

IEC 62305-3 kuvaa johtimien koestuksen.

Testaa ja dokumentoi vaivattomasti

IEC 62305-3 -standardin mukaan ylijännitesuojalaitteet on testattava säännöllisesti (katso alla oleva taulukko). Lisäksi standardi sisältää määräykset testiarvojen asianmukaisesta dokumentoimisesta.

  • ImpulseCheck ilmoittaa jatkuvasti valvottavan ylijännitesuojalaitteen tilan (State-of-health). Raportti voidaan luoda koska vain nappia painamalla.
  • CHECKMASTER 2 tarkistaa suojapistokkeen ja tallentaa kaikki testitulokset muistiin.
  • Tallennetut testiarvot voidaan tulostaa koska tahansa.
  • Testiprotokolla sisältää tuotekuvauksen, testituloksen, päivämäärän ja kellonajan.
  • Tiedot siirretään PC:lle USB-tikun kautta.
  • Tiedostot tallennetaan CSV-muodossa ja niitä voidaan käsitellä kaikissa taulukkolaskentaohjelmissa.
SalamasuojaluokitusI ja IIIII ja IV
Visuaalinen tarkistus (aikaväli)vuosittainJoka toinen vuosi
Kattava tarkistusJoka toinen vuosiJoka neljäs vuosi
Kriittisten järjestelmien kattava tarkistusvuosittainvuosittain

Takaisin
Lisätietoja
  • Standardin IEC 62305-3:n mukainen testaus

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje