Ylijännitesuojan valvonta ja testi

ImpulseCheck ja CHECKMASTER 2

Paikanna ongelma etuajassa

Vakuutu laitteiden paremmasta käytettävyydestä reaaliaikaisen tai manuaalisen pilvipohjaisen ratkaisumme ansiosta.

Takaisin: Ylijännitesuojat ja häiriösuodattimet

Kategoriat

Hae kohteesta Ylijännitesuojien testauslaite

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ylijännitteet kuormittavat sähköasennuksia ja niiden suojalaitteita. Ota ajoissa selvää järjestelmäsi ja ylijännitesuojan tilasta, ennen mahdollista laitteistovikaa.

Edut

  • Ylijännitesuojan tilan tunnistaminen (State of health) ennaltaehkäisevillä tarkastuksilla
  • Korkea laatu- ja turvallisuusstandardi: automaattisen testialgoritmin ja päivitysominaisuuden ansiosta aina ajan tasalla
  • Digitaalista lisäarvoa ImpulseCheckillä
  • Ylijännitesuojan avustinjärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää

Järjestelmän läpinäkyvyys

ImpulseCheck neljällä sensoriliitännällä  

Yhdessä ylijännitteen testauslaitteessa ImpulseCheck valvoo jopa neljää johdinta.

ImpulseCheck on maailman ensimmäinen älykäs apujärjestelmä verkkojen ylijännitesuojaukseen. Moduuli tarjoaa uusia digitaalipalveluita ja mahdollistaa jokaisen yksittäisen johtimen State of Health -tilan tunnistamisen pilviyhteyksien kautta.

Tunnistat järjestelmän sekä valvottujen ylijännitesuojien todellisen kuormituksen. Näin laitteistoviat ovat ennustettavissa ja huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella tehokkaammin.

Miten ImpulseCheck toimii

ImpulseCheck neljällä sensoriliitännällä  

ImpulseCheck yhdistelmäsuojan valvontaan

ImpulseCheck valvoo jatkuvasti ylijännitesuojaan asennettua aktiivista johdinta. Se tunnistaa niin syöksyvirran kuin myös suurtaajuiset jänniteimpulssit. PROFICLOUDiin lähetetyt arvot tulkitaan ja analysoidaan asennetun Phoenix Contactin ylijännitesuojan avulla.

ImpulseCheck ei ainoastaan laske erilaisia impulsseja, vaan se analysoi yksittäiset tapahtumat poikkeamiin, lataukseen ja ominaisenergiaan nähden.

Tietoosi tulee järjestelmän todellinen kuormitus ja tunnistat jokaisen yksittäisen suojapistokkeen sen hetkisen tilan (State of Health). PROFICLOUD-yhteyden ansiosta tiedot näkyvät kaikilla verkkoselaimilla. Lisäksi järjestelmä lähettää sinulle push-viestin erilaisista tapahtumista, kuten esim. suojapistokkeen tilan muutoksesta. Sen ansiosta voit toimia ennen ylijännitesuojassa syntyvää toimintahäiriötä.

ImpulsCheck tai CHECKMASTER – valikoima

ImpulseCheck valvoo liitäntöjen aktiivista johdinta. Impulssit mitataan myös ilman asennettua ylijännitesuojaa ja näin voidaan tehdä päätelmiä järjestelmän kuormituksesta. ImpulseCheck on paras valinta ylijännitesuojasi State of health -tilan innovatiiviseen ja automatisoituun laskentaan.Apujärjestelmä valvoo virransyötön tyyppien 1 ja 2 ylijännitesuojia.

CHECKMASTER 2 tarkistaa lähes kaikki Phoenix Contactin pistoliitettävät ylijännitesuojat. CHECKMASTER 2 tarkistaa virransyötön, mittaus-, säätö-, ja ohjaustekniikan sekä tietotekniikan ylijännitesuojapistokkeet manuaalisesti.

Säännöllinen testaus turvaa ylijännitesuojat

Suojien testauslaite CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: testauslaite eri malleille ja kytkennöille

IEC 62305-3 -standardin mukaan ylijännitesuojat on testattava säännöllisesti. Lisäksi standardi sisältää määräykset testiarvojen asianmukaisesta dokumentoimisesta.

ImpulseCheck valvoo ylijännitesuojaa reaaliajassa ja napinpainalluksella voidaan tulostaa sen hetkinen tila dokumentointia varten.

Koestus CHECKMASTER 2-laitteella suoritetaan manuaalisesti.

  • Ylijännitesuojapistokkeet liitetään vastaavaan testikasettiin.
  • Itse koestus tapahtuu automaattisesti.
  • CHECKMASTER 2 tallentaa kaikki testitulokset muistiin.
  • Tallennetut testiarvot voidaan tulostaa heti tai myöhemmin.
  • Testiprotokolla sisältää tuotekuvauksen, testituloksen, päivämäärän ja kellonajan.

Testikappale on helppo tunnistaa CHECKMASTER 2:n viivakoodinlukijalla

Viivakoodinlukija  

Testikappale on helppo tunnistaa viivakoodinlukijalla

CHECKMASTER tarkastaa Phoenix Contactin ylijännitesuojien sähköiset ominaisuudet. Tuotenumerot luetaan virheettömästi viivakoodiskannerilla.
Testikappale kytketään sille sopivaan testiadapteriin. Kun skanneri on tunnistanut laitetyypin, testi käynnistyy automaattisesti kytkemisen jälkeen.
Vaihtoehtoisesti testikappaleen tuotenumero voidaan testiadapterin kytkemisen jälkeen syöttää kosketusnäytöllä.

Testitulos  

  • Tila 1: Kunnossa
  • Tila 2: Toleranssiraja saavutettu
  • Tila 3: Ylikuormitus, vaihtaminen tarpeen

Toleranssiraja saavutettu – vaihtamista suositellaan

Jos CHECKMASTER ilmoittaa, että toleranssiraja on saavutettu, ylijännitesuoja on kuormittunut jo useita kertoa. Ylijännitesuoja on vielä toimintakelpoinen, mutta se pitäisi vaihtaa ennakoivaa kunnossapitoa ajatellen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet

Palvelut


ImpulseCheck

Valvontajärjestelmä kytkentäkaappiin.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje