Anturi-/toimilaiteliittimet

Anturi-/toimilaiteliittimet

Säästä tilaa ja aikaa

Johdota anturit ja toimilaitteet täydellisesti yhdellä liittimellä.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Anturi-/toimilaiteliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Anturi-/toimilaiteliittimet soveltuvat kompaktin rakenteensa ansiosta optimaalisesti nykyaikaisten moottorinohjausten johdotukseen. Muodoltaan yhtenäiset liittimet voidaan silloittaa täydellisesti CLIPLINE complete -pistosiltajärjestelmällä ja ne ovat erittäin joustavia.

Edut

  • Monipuolinen tuotevalikoima PE-toiminto- tai valonäyttömalleilla
  • Tilaasäästävä bipolaaristen anturi- ja toimilaitemallien johdosta
  • Useat merkintämahdollisuudet tekevät signaaliliitännöistä erittäin selkeitä
  • Modulaarinen laajennettavuus jopa 50 napaan, koska syöttöliitinten muoto on yhtenäinen

Nopeuta johdotusta

Anturi-/toimilaiteliittimet  

Johdota anturit ja toimilaitteet tilaa säästäen

Vähennä käytettävien johdinten määrää ja valitse Phoenix Contactin anturi-/toimilaiteliittimet. Voit liittää kolmi- tai nelijohdinantureita ja -toimilaitteita. Silloilla jaat plus-/miinuspotentiaalin ja nopeutat siten huomattavasti johdotusta.

Vakioliitinten lisäksi saatavana on valonäytöllisiä malleja.

Syöttö

Kolmijohdinanturi-/toimilaiteliitin  

Kolmijohdinanturi-/toimilaiteliitin

Johdota kolmi- ja nelijohdinanturit ja -toimilaitteet tilaa ja aikaa säästäen - Phoenix Contactin anturi-/toimilaiteliittimillä.

Hyödynnä edut:

  • Jännitteensyöttö syöttöliittimillä
  • Energian syöttö tai lisäys syöttöliittimillä
  • Syöttöliittimiä voidaan käyttää halutussa paikassa liitinkiskolla
  • Helppo silloitus ja potentiaalinjako CLIPLINE complete -järjestelmien patentoiduilla pistosilloilla

 

Tilaa säästävä

Kapea anturi-/toimilaiteliitin  

Kapea anturi-/toimilaiteliitin

PTIO-liitinsarja mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden tilaa ja aikaa säästävän johdottamisen. Bipolaariset anturit voidaan johdottaa näillä ainoastaan 3,5 mm kapeilla liittimillä. Lisäksi voit liittää kaksi- ja kolmijohdinanturit ja -toimilaitteet ainoastaan yhteen liittimeen.
Kapeasta mallista huolimatta liittimet

  • ovat helppokäyttöisiä Push-in-liitännän ansiosta
  • tarjoavat koestusmahdollisuuden jokaisessa liitospaikassa
  • on varustettu suuripintaisilla ja helppolukuisilla merkintämahdollisuuksilla
  • bipolaaristen liitäntään

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260