CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE connection | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| PE connection | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||