TERMITRAB complete tarjoaa jokaiseen vaatimukseen sopivan ylijännitesuojan.
Vastuksesta riippuvissa mittauksissa ylijännitesuojien sisäinen vastus voi muuttaa mittaustulosta. Tämän vuoksi näille sovelluksille on saatavana ylijännitesuojia erittäin matalalla ominaisimpedanssilla.
Kun mittaussuure saadaan suoraan sähköisen komponentin vastusarvosta, ylimääräiset impedanssit mittaussilmukan sisällä ovat merkittävässä asemassa. Tämä koskee esim. lämpötilamittauksia platinamittausvastuksilla (PT100, PT1000) sekä myös venymäliuskoja 2-johdintekniikassa.Yleensä MSO-ylijännitesuojat lisäävät kokonaisimpedanssin määrää.Jos impedanssit otetaan piiriin ilman uudelleenkalibrointia, kokonaisimpedanssin muutos vääristää mittaustulosta. Kytkentäversiot ilman ylimääräisiä vastuksia helpottavat ylijännitesuojan asennusta tällaisissa sovelluksissa.
Näiden tuotteiden avulla voit toteuttaa ylijännitesuojan vastuksesta riippuvissa mittauksissa.
Yksiosaisia, moniportaisia 24 V DC:n ylijännitesuojia ilman tilanäyttöä on saatavana erilaisille kytkentäversioille. Valinnaisesti Push-in- tai ruuviliitäntä.
TERMITRAB complete tarjoaa vain 6 mm leveitä ylijännitesuojia 2-, 3- tai jopa 4-johdinmittaussovelluksiin. Moniportaiset, pistoliitettävät ylijännitesuojalaitteet ovat saatavilla valinnaisesti push-in- tai ruuviliitännällä. Suojalaitteet tarjoavat merkinannon pistokkeessa, ja ne voidaan koestaa CHEKMASTER 2 -testauslaitteella.
PLUGTRAB PT tarjoaa 17,5 mm leveitä, pistoliitettäviä ylijännitesuojia monille jännite- ja kytkentäversioille. Suojapistokkeet testataan CHECKMASTER 2 -laitteella. PLUGTRAB PT -tuoteperhe on varustettu ruuviliitäntätekniikalla.
LINETRAB-tuoteperhe tarjoaa 6,2 mm leveän ylijännitesuojan. Voit suojata jopa neljä digitaalisten tai analogisten liitäntöjen signaalijohdinta, myös luonnostaan turvallisilla alueilla. Valinnaisen asennuskiskon väyläliittimen avulla voit toteuttaa myös monijohtimellisia lämpötilamittauksia. LINETRAB on varustettu ruuviliitäntätekniikalla.
SURGETRAB-ylijännitesuojat voidaan kiinnittää suoraan kenttälaitteisiin, kuten mittausantureihin. Tarjoamme versioita rinnakkais- ja läpivientijohdotukseen. Saatavana erilaisia jännite- ja kytkentäversioita sekä liitoskierteitä. SURGETRAB on saatavana Ex i -alueelle (luonnostaan turvallinen) ja Ex d -alueelle (paineenkestävä kotelointi).
Mitä tarkempia mittausarvoja vaaditaan esim. lämpötila- tai punnitusmittauksilta, sitä enemmän johtimia näissä mittauksissa käytetään. 2- tai 3-johdinmittauksessa voi esiintyä johtimien pituuksista johtuvia epätarkkuuksia. 4-johdinmittauksissa nämä virheet vältetään mittauksen rakenteella.
TERMITRAB complete -suojauksella suojaat kaikki neljä johdinta ylijännitteeltä vain yhdellä suojalaitteella, jonka leveys on vain 6 mm. Suojalaitteet koostuvat kantaosasta ja pistokkeesta. Huoltotapauksessa pistoke on helppo vaihtaa käytön aikana ilman, että se häiritsee mittaussignaalia tai lisää johdotukseen kuluvaa aikaa. Omien tarpeidesi mukaan voit käyttää nopeaa push-in-liitäntätekniikkaa tai perinteistä ruuviliitäntää. Optisen valvonnan ansiosta voit integroida jopa 40 suojalaitetta vähäisellä työllä etäilmoitukseen.
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
MSO-tekniikan ylijännitesuojaus
"$pageName"