Etäkäyttö ja etäohjaus

Joustava etäkäyttö

Joustava etäkäyttö

Kommunikoi kaikkialle ja pidä kaikki prosessit aina hallinnassa.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Etäkäyttö ja etäohjaus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tietojen jatkuva saatavuus on yhä tärkeämpää eri aloilla perinteisestä koneenrakennuksesta materiaalien toimittamiseen ja hävittämiseen. Phoenix Contact tarjoaa harkittuja ja joustavia ratkaisuja hajautettujen laitteiston osien ohjaamiseen sekä verkotettujen teollisuus-PC:iden server/client-kommunikointiin.

Edut

  • Etäohjausohjelmisto varmistaa kaikkien hallintayksiköiden näkyvyyden
  • Visualisointi, prosessitiedot ja hälytykset ovat joustavasti saatavilla, koska IPC:n näytön sisältö esitetään samanaikaisesti useassa työasemassa
  • Vian ilmetetssä heti hälytys esimerkiksi puhelimella tai matkapuhelinverkon kautta

Etäkäyttö - integroi hajautetut asemat pysyvästi

Ohjelmisto Resy+  

Ohjelmisto Resy+

Pidä laitteisto aina valvonnassa: Phoenx Contactin etäkäyttöratkaisulla valvot ja ohjaat eri tiloihin sijoitettuja laitteiston osia. Etäasemien kaikki geneeriset mittausarvot ovat aina tiedossasi. Ohjauskäskyt lähetetään suoraan keskusvalvomosta.

Erityiset protokollat varmistavat tietojen siirron WAN-verkkojen kautta. Tarjoamme etäkäyttöratkaisuja lähes kaikki tietoliikenneverkkoja, kuten analogisia kiinteitä johtoja, radioverkkoja ja yleisiä puhelin- ja matkapuhelinverkkoja varten.

Rakenna modernia etäkäyttötekniikkaa helposti etäkäyttöohjelmiston Resy+ standardiautomaatikomponenteilla.

Tämän etäkäyttöratkaisun etuja:

  • Etäkäyttö ja automatisointi yhdellä laitteella
  • Soveltuu ihanteellisesti infrastruktuurikohteisiin
  • Yhdistää etäällä olevat laitteiston osat ohjausjärjestelmään
  • Helppo integroida valmiisiin verkkoihin
  • Etäkäyttöstandardin IEC 60870-5-101/104 mukainen tiedonsiirto

Etäkäyttö: verkotettujen teollisuus-PC:iden paikasta riippumaton ohjaus

Portico-ohjelmisto: prosessien monipisteohjaus  

Portico-ohjelmisto: prosessien monipisteohjaus

Phoenix Contactin Portico-ohjelmisto on yksinkertainen ratkaisu prosessien monipisteohjaukseen.

  • Yksilölliset ohjaus- ja valvontakonseptit - jopa 16 clientiä
  • Yhden IPC-näytön tiedot esitetään samanaikaisesti useassa ohjausasemassa, palvelinkäyttöjärjestelmää ei tarvita
  • Thin clientien käyttö tekee ratkaisusta edullisen

 

Multiplekseritoiminto jälkiasennukseen - konfiguroituu automaattisesti

Multiplekseritoiminto

Multiplekseritoiminnon helppo jälkiasennus

Multiplekserijärjestelmille tarkoitetulla ohjelmistolla voit muodostaa kahdesta modulaarisesta ohjauksesta ILC 131 ETH multiplekserijärjestelmän. Aikaa vievää ohjelmointia ei tarvita, sillä järjestelmä konfiguroituu automaattisesti. Laajenna helposti kahta PLC:tä SD-kortilla SD FLASH 512MB MODULAR MUX ja vastaavilla I/O-moduuleilla, osoita master ja slave – valmista!

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260