Etäkäyttö

Prosessin tiedot aina nähtävissä

Prosessin tiedot aina nähtävissä

Hajautettujen laitteistojen tapahtumakohtainen ja turvallinen valvonta ja ohjaus. Onnistuu etäkäyttöratkaisuillamme.

Takaisin: Toimintomoduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Etäkäyttö

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hajautettujen laitteistojen yhdistäminen älykkäisiin etäkäyttöjärjestelmiin on entistä tärkeämpää. Phoenix Contactin automaatiojärjestelmä ReSy+ on luotettava ratkaisu.

Edut

  • Helppoa – pitkien etäisyyden signaalin siirto kaapelittomasti
  • Kustannuksia säästyy, sillä valmiita etäkäyttökaapeleita voidaan käyttää verkkoyhteyksiä varten jopa 20 km etäisyyksille asti
  • Kompakti: etäkäyttö ja automatisointi yhdellä laitteella ReSy+
  • Joustavat - modulaariset etäkäyttöasemat
  • Monipuoliset tiedonsiirtomahdollisuudet: Ethernet, radio, GPRS, kiinteä puhelinverkko, GSM sekä Industrial Wireless

Parametrointia, ei ohjelmointia

Koneiden ja laitteistojen etäkäyttö maailmanlaajuisesti  

Maailmanlaajuiset etäkäytöt

Etäkäyttöjärjestelmä ReSy+ (Remote Systems) mahdollistaa hajautettujen laitteistojen varman, tapahtumakohtaisen ja kustannuksiltaa edullisen valvonnan. Järjestelmä toimii sekä Ethernetin että sarjayhteksien kautta.

Prosessitietoja voidaan siirtä myös Bluetoothin, Industrial Wirelessin, GSM:n sekä kiinteän verkon välityksellä.

ReSy+-kirjastot sisältävät valmiiksi ohjelmoituja esimerkkejä, joita voit käyttää suoraan. Voit myös koota oman ratkaisun valmiista moduuleista. Etu on selvä: enää ei tarvitse ohjelmoida, vaan parametrointi riittää. Säästät aikaa ja rahaa.

Käytössä on monia erilaisia protokollia, kuten ODP, IEC 60870-5-101 ja -104, joten etäkäyttöasemat voidaan verkottaa ohjausjärjestelmän kanssa. Jos kiinteää johtoa ei ole käytettävissä, tiedot siirretään yleisen puhelinverkon analogisten, digitaalisten GSM- tai GPRS/EDGE/3G-yhteyksien kautta.

Ratkaisu riippuu käyttökohteesta. Phoenix Contactin automaatiojärjestelmää ReSy+ käyttämällä saat rakennettua erilaiset etäkäyttöyhteyden helposti ja nopeasti. Niitä voi myös laajentaa joustavasti milloin hyvänsä.

Etäkäyttöjärjestelmä ReSySMS

Hajautettujen laitteistojen valvonta esim. tekstiviestihälytyksillä  

Etäkäyttöjärjestelmä ReSySMS

Etäkäyttöjärjestelmä ReSySMS on moderni, joustava ja taloudellinen. Hajautettujen asemien valvontaan käytetään tekstiviestejä, joita lähtetään kiinteän verkon, faksin tai matkapuhelimen välityksellä.

Eri käyttömahdollisuuksia

  • Viestin lähetys, 160 merkkiä per viesti
  • Hajautettujen laitteistojen häiriöhälytys tai kauko-ohjaus
  • Mahdollisuus käyttää monia kohdeosoitteita tai ryhmiä luomalla oma rekisteri
  • Tekstiviestin lähetys ohjauksesta matkapuhelimeen tai faksiin
  • Tekstiviestin lähetys ohjauksesta ohjaukseen
  • Jos kuittausta ei tule tietyn ajan kuluessa, lähetys toiseen osoitteeseen
  • Kellon synkronoinnin varmistus aikaleimalla
  • Käskyjen suoritus varmistetaan kuittausjärjestelmällä
  • Eri viestien samanaikainen lähetys
  • Integroidut turvatoiminnot varmistavat tiedon kulun vain määritellyille vastaanottajille

Phoenix Contactin ReSySMS pitää etäasemat hallinnassa.