Monitoiminen turvarele

Monitoiminen turvarele

Yksi turvarele, kolme turvatoimintoa

Monitoiminen turvarele huolehtii kolmesta toiminnosta yhdessä laitteessa

Takaisin: Turvarelemoduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoiminen turvarele

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSRmultifunction-tuoteperheen avulla toteutat erityisen helposti turvatoimintoja, kuten hätäpysäytys sekä suojaovi- ja valoverhovalvonnat – kaikki yhdessä laitteessa. Yhteensä käytettävänäsi on neljä toimintoversiota, jossa jokaisessa on kolme liitäntätapaa.

Edut

  • Säästä kuluja verrattuna tavallisiin turvareleisiin: kolme turvatoimintoa yhdessä laitteessa
  • Kompakti kotelo säästää kytkentäkaapin tilaa
  • Koeteltua turvallisuutta pakko-ohjattujen relekoskettimien ansiosta
  • Push-in-liitäntä helpottaa asennusta
  • Yhteensopiva mitä erilaisimpien anturien kanssa

Monitoiminen turvarele

Monitoiminen PSRmultifunction-turvarele  

Saatavilla on neljä PSRmultifunction-laitemallia kolmella eri liitäntätekniikalla

Yhdessä turvareleessä on tilaa kolmelle turvatoiminnolle. Laitteeseen valmiiksi kytketyt turvatoiminnot vähentävät mahdollisia johdotusvirheitä.

  • Leveys 22,5 mm
  • ohjelmistokonfiguraatiota ei tarvita
  • TÜV-sertifioitu
  • PLe standardin ISO 13849 mukaan ja SILCL 3 standardin ICE 62061 mukaan
  • Ruuvi-, jousivoima- tai push-in-liitäntä
  • yhteensopivat liitännät CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimien kanssa

Monitoimiset turvareleet säästävät tilaa

PSRmultifunction lyhyesti  

Kolmen eri turvatoiminnon käyttö

PSRmultifunction-turvareleissä on kolme anturipiiriä, joista kukin voidaan kytkeä yksi- tai kaksikanavaiseksi:

  • Ylempitasoinen anturipiiri S0
  • Kaksi paikallista anturipiiriä S1 ja S2

Paikalliset anturipiirit S1 ja S2 huolehtivat kukin yhdestä vakiotoiminnosta, kuten turvaovesta tai valoverhosta. Vikatilanteessa molemmat anturipiirit voidaan aktivoida toisistaan riippumatta.

Ylempitasoinen anturipiiri S0 valvoo molempia paikallisia anturipiirejä. Jos se laukeaa, anturipiirien S1 ja S2 suojaamat turvapiirit kytketään irti.

 

PSRmultifunction-turvareleen tyypilliset käyttökohteet

Käyttö pienemmissä koneyksiköissä  

Monitoimiset turvareleet pienille koneille

Monitoimisia turvareleitä voidaan käyttää optimaalisesti pienemmissä koneissa jopa kolmella eri turvatoiminnolla. Käyttöalueita voivat olla:

  • Elintarvikekoneet
  • Pakkauskoneet
  • Asennuskoneet

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260