DIN rail bus connectors - PSR-TBUS
2890425

DIN rail connector for safety switching devices, for supplying/controlling/monitoring (depending on the module)


Tuotetiedot




Product type DIN rail connector

Width 22.5 mm

Color yellow
Housing material PBT

Tuotenumero 2890425
Pakkausyksikkö 50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain ACHACA
Tuotekoodi ACHACA
Luettelosivu Sivu 265 (C-6-2017)
GTIN 4046356091268
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 5,365 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 4,82 g
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27240692
ECLASS-10.0.1 27240692
ECLASS-11.0 27240692

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Hyväksyntätunnus: B.01687

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values