Modulaarinen turvarelejärjestelmä

Modulaarinen turvarelejärjestelmä

Turvallisuutta helposti ja modulaarisesti

Räätälöity turvajärjestelmä sopii täydellisesti käyttäjän omiin turvatoimintoihin.

Takaisin: Turvareleet

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaarinen turvarelejärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Toiminnallinen turvallisuus yksikköratkaisuna: kokoa itse tarvitsemasi turvajärjestelmä. Yhdessä master-turvareleen ja asennuskiskoväyläliittimen kanssa se on joustava ratkaisu toiminnallisen turvallisuuden yksilölliseen integrointiin.

Edut

  • Turvalaitteiden optimointi, koska erilaiset toiminnot vaativat vain yhden master-turvareleen
  • Nopea ja turvallinen käyttöönotto käyttötavan automaattisella tunnistuksella
  • Voidaan mukauttaa yksilöllisesti laajennettavilla ohjauskoskettimilla
  • Nopea poikittaisjohdotus asennuskiskoväyläliittimellä

Suojaa koneet modulaarisesti ja joustavasti

Laajennettava turvarelejärjestelmä  

Joustavasti laajennettavissa jopa 42 koskettimeen

Turvajärjestelmä perustuu master-turvareleeseen PSR-SDC4. Sillä valvotaan hätäpysäytystoimintoa, suojaovia tai valoverhoja. Asennuskiskoväyläliittimen kautta master-releeseen voidaan kytkeä jopa kymmenen kosketinlaajennusyksikköä. Konfigurointi ei siten ole tarpeen, koska master-rele tunnistaa automaattisesti kaikki käyttötavat.

Näin toteutat nopeasti ja taloudellisesti turvajärjestelmän jopa 42 koskettimella.

Toiminnallisen turvallisuuden aikarele voidaan asettaa 0,3–30 sekunnin päästöviiveelle.

Toiminnallisen turvallisuuden liitäntä

Turvajärjestelmä tulomoduuleineen PSR-SIM4  

Nopeasti ja helposti lisää turvatuloja: PSR-SIM4-tulomoduulit

Laajenna turvajärjestelmää tarpeiden mukaan. Tulomoduulilla PSR-SIM4 integroit ilman johdotus- ja konfigurointitöitä kahdeksan lisätuloa esim. neljälle turvaovelle.

Toiminnallista turvallisuutta suoraan kentällä

Anturirasia PSR-SACB  

Täydellinen vaativan teollisuusympäristön toiminnalliselle turvallisuudelle

Tarvitsetko kestävän tulomoduulin turvasignaalien hakemiseksi suoraan kentällä? Anturirasia PSR-SACB on siihen täydellinen ratkaisu.

Suojausluokan IP65/67 kompakteihin moduuleihin voit liittää esim. neljä turvarajakytkintä, joissa kussakin on yksi avautuva ja yksi sulkeutuva kosketin.

Ledit ilmoittavat selkeästi liitettyjen koskettimien tilat. Ilmoitukset lähetetään lähtöjen Y1–Y4 kautta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut