Yleiskäyttöiset moduulit

Yleiskäyttöiset moduulit

Selkeä kohdennus

Jokainen liitinpaikka sopii, kun moninapaisia pistoliittimiä siirretään yksittäisiin johtimiin.

Takaisin: Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Kategoriat

Hae kohteesta Yleiskäyttöiset moduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Luotettavaa signaalinsiirtoa automaatioon: yleiskäyttöiset siirtomoduulit kytkevät pistoliittimiä 1:1 ruuvi-, Push-in- tai jousivoimaliittimiin – käytettävissä IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-kisko tai RJ45. Yleiskäyttöiset kaapelit varmistavat nopean ja napaisuussuojatun johdotuksen.

Edut

  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Moduulien tarkka määrittely, koska ne voidaan merkitä erilaisilla tavoilla
  • Tarkastustoimintoon on saatavana myös tilanäyttö
  • Yleiskäyttöiset moduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Järjestelmäkaapelointi ja ohjaukset