Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Sarjaliikennemuuntimet, laitepalvelimet ja yhdyskäytävät – RS-232:sta Ethernetiin

Laitepalvelimet ja yhdyskäytävät – RS-232:sta Ethernetiin

Laitepalvelimilla teet sarjaliitännöistä, kuten RS-232, RS-422 ja RS-485, muiden standardien, kuten Ethernetin (RJ45) mukaisia niin, että protokollat ovat läpinäkyviä. Yhdyskäytävät ja protokollamuuntimet kääntävät erilaisia kenttäväylä- ja Ethernet-protokollia, esimerkiksi PROFIBUS-protokollan PROFINET-protokollaksi, ja mahdollistavat siten olemassa olevien sarjaliikennepohjaisten laitteiden ja kenttäväylien helpon integroinnin nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin.

Sarjaliikennelaitepalvelimien eri versioita multiport-laitteina

Sarjaliikennelaitepalvelimien versiot

Sarjaliikennelaitepalvelimet

Sarjaliikennelaitepalvelimien avulla voidaan helposti integroida sarjaliikennepohjaisia peruslaitteita ja -väyliä nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin.

Monissa sovelluksissa useampia sarjaliikennelaitteita on asennettu ahtaaseen tilaan, kuten esim. viivakoodinlukija ja tulostin. Kaikissa laitteissa pitää olla Ethernet-yhteys. Näissä tapauksissa multiport-muuntimen käyttö säästää arvokasta tilaa kytkentäkaapissa ja myös kustannuksia.

Lisäksi sovellus voidaan mukauttaa yksilöllisiin vaatimuksiin niin, että yhden muuntimen kautta voidaan käyttää eri sarjaliitäntöjä.

Edut

  • Upotettu verkkopalvelin helppoon käyttöönottoon ja konfigurointiin
  • Soveltuu kaikille käyttöalueille: laaja käyttölämpötila-alue (-40 °C...+70 °C) ja vaaravyöhykehyväksyntä
  • Kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • 256-bittinen AES-salaus ja todentamismekanismit estävät luvattoman pääsyn laitteisiin
  • Käyttäjä voi sarjaporttien laajennettujen diagnostiikkatoimintojen avulla poistaa viat nopeasti ja helposti
  • Natiivien Windows-ajurien kautta saumattomasti integroidut COM-portit takaavat jatkuvasti korkean suorituskyvyn etenkin multiport-sovelluksissa.

Uudet tuotteet

IFS PROFIsafe -yhdyskäytävä DIN-kiskossa
MQTT Edge -yhdyskäytävä

IFS PROFIsafe -yhdyskäytävä

Turvallinen verkko moottorikäynnistimiä varten

IFS PROFIsafe -yhdyskäytävä mahdollistaa jopa 15 moottorikäynnistimen vaivattoman verkkointegroinnin. Kytke moottorikäynnistimien enable-tulot turvallisesti: säästä arvokkaita I/O:ita ohjaustasolla ja käytä taloudellista ratkaisua interface-tasolla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • IFS-laitteiden integrointi PROFIsafeen
  • Turvalliset digitaaliset tulot ja lähdöt
  • Digitaaliset lisätulot ja -lähdöt
  • Toiminnallinen turvallisuus yksittäiselle ja ryhmän poiskytkennälle vaihtovirtamoottoreissa
  • Taloudellinen ratkaisu
  • Leveys vain 45 mm

Edut

  • Moottorikäynnistimien turvallinen poiskytkentä turvallisten lähtöjen avulla
  • Tilaa säästyy kytkentäkaapissa kompaktin rakenteen ansiosta, sillä sen leveys on vain 45 mm
  • Helposti laajennettavissa lisä-I/O:illa
  • Nopea konfigurointi, tilan seuranta ja diagnostiikka automaatio-ohjelmiston tai clipx ENGINEER -parametrointityökalun avulla
  • Säästä verkko-osoitteita Interface System (IFS) -väyläliitännän ansiosta

MQTT Edge -yhdyskäytävä

Modbus-laitteiden helppo liittäminen MQTT-välittäjiin

Sulje IoT:n ja teollisuuden ohjausten välinen rako GW MQTT / MODBUS...-yhdyskäytävän avulla. Yhdyskäytävä tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän, jolla Modbus-clientit ja -palvelimet voidaan yhdistää valitsemaasi paikalliseen tai pilvipalvelinvälittäjään.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Web-pohjainen hallinta
  • Integroitu Modbus-client
  • MQTT Sparkplug aktivoitu
  • Luokka I, Div. 2, ATEX, IECEx
  • Lämpötila-alue: -40...+70 °C

Edut

  • Yksinkertainen käyttöliittymä mahdollistaa nopean ja helpon konfiguroinnin ilman ohjelmointia.
  • Integroitu Modbus-client muodostaa suoran yhteyden Modbus-palvelimiin ilman, että ohjausympäristö häiriintyy.
  • Sparkplug tarjoaa yhteisen nimiavaruuden ja hyötykuorman kehyksen integroinnin yksinkertaistamiseksi.

Transparentit sarjaliikennelaitepalvelimet

Virtuaalinen COM-porttisovellus, PC ja sarjaliikennelaitteet

Transparentit sarjaliikennelaitepalvelimet

GW DEVICE SERVER... -tuoteperheen moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten vakiolaitteiden (yleensä RAW- tai ASCII-tiedostoformaateilla) yhdistämiseen Ethernet-verkkoihin. Laitteita voidaan käyttää virtuaalisena COM-porttina tai natiivina TCP- tai UDP-Ethernet-laitteena.

Protokollamuuntimet ja yhdyskäytävät: Modbus/RTU, RAW ja ASCII Modbus/TCP- ja EtherNet/IP™-protokollaan

Haluttujen ASCII-protokollien integrointi Modbus- tai EtherNet/IP™-protokollaan

Protokollamuuntimet ja yhdyskäytävät: Modbus/RTU, RAW ja ASCII Modbus/TCP- ja EtherNet/IP™-protokollaan

GW MODBUS TCP/RTU… -sarjan moduuleja käytetään Modbus/RTU:n (tai ASCII, sarjaliikenne) muuntamiseen Modbus/TCP-protokollaan. Nämä suorituskykyiset moduulit voidaan konfiguroida vapaasti Modbus-client- ja palvelinyhdistelmiksi.

GW MODBUS TCP/ASCII… -sarjan moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten RAW- tai ASCII-merkkijonojen lähettämiseen laitteista (esim. viivakoodilukijat, vaa'at tai RFID-tagit) Modbus-protokollan avulla. GW MODBUS EIP/ASCII... -sarjan moduulit muuntavat nämä merkkijonot EtherNet/IP™-protokollaan.

Protokollamuunnin ja yhdyskäytävä: Modbus EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan

Haluttujen Modbus-laitteiden integrointi EtherNet/IP™-protokollaan

Protokollamuunnin ja yhdyskäytävä: Modbus EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan

GW EIP/MODBUS...- tai GW PN/MODBUS... -sarjan moduuleilla voit integroida Modbus-palvelinlaitteita EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan. Näin olemassa olevat Modbus-laitteet voidaan yhdistää laajaan Ethernet-pohjaiseen EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan.

Toiminnallisuus MQTT Edge -yhdyskäytävä

Minkä tahansa Modbus-laitteiden integrointi IIoT-sovelluksiin MQTT:n avulla

Protokollamuuntimet ja yhdyskäytävät: Modbus–MQTT

Sulje IoT:n ja teollisuuden ohjausjärjestelmien välinen rako GW MQTT/MODBUS... -sarjan yhdyskäytävien avulla. Yhdistä Modbus-clientit ja -palvelimet valitsemaasi paikalliseen tai pilvipalvelinvälittäjään. Verkkopohjainen hallinta tekee konfiguroinnista helppoa eikä vaadi ohjelmointia. Vakio-MQTT:n ja Sparkplug B:n tuki tarjoaa joustavuutta IoT-sovelluksiin integrointia varten.

Yhdyskäytävä: HART–HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET ja OPC UA

HART-signaalien tehokas käyttö Ethernetin kautta

Yhdyskäytävä: HART–HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET ja OPC UA

GW PL… -sarjan moduulit koostuvat perusmoduulista ja jopa viidestä laajennusmoduulista. Nämä moduulit mahdollistavat HART-kenttälaitteiden helpon parametroinnin ja valvonnan Ethernet-verkkojen kautta.

Ethernet-yhteys muodostetaan HART-IP:n, Modbus/TCP:n tai PROFINETin kautta. Modulaariset HART-Ethernet-yhdyskäytävät mahdollistavat jopa 40 laitteen liitännän.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Yhdyskäytävä: HART–OPC UA avointa NAMUR Open Architecture (NOA) -arkkitehtuuria varten

GW PL ETH/UNI -gateway viestii OPC UA:n kautta NAMUR-Open-Architecture (NOA) -konseptin mukaisesti. Laite toimii tällöin datadiodina, joka välittää HART-kenttälaitteiden diagnostiikka- ja prosessitietoja valittuun pilvijärjestelmään.

Prosessin tehokkuus tarkistetaan analysoimalla ja käsittelemällä saatuja tietoja. Tiedot palautetaan tarvittaessa ERP-järjestelmään esimerkiksi huoltotehtävien automaattista luomista varten. Tämä ei vaikuta prosessien ohjausjärjestelmiin tai vaaranna niitä.

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: INTERBUSista PROFINETiin

Välityspalvelin INTERBUSille

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: INTERBUSista PROFINETiin

Haluatko liittää INTERBUS-sovelluksen PROFINET-verkkoon? FL NP PND-4TX IB -välityspalvelin on sopiva ratkaisu. Laite parametroidaan vaivattomasti ohjelmointityökalulla. Integroitua kytkintä käytetään kytkentäkaapissa Uplink-porttina ohjausjärjestelmään tai kentällä sarjakytkentään.

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: PROFIsafe-tiedonsiirtoa yli verkon rajojen

Välityspalvelin PROFIsafelle

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: PROFIsafe-tiedonsiirtoa yli verkon rajojen

Ainutlaatuista: PROFIsafe koko verkossa ja yli sen rajojen.

Phoenix Contactin PROFIsafe-yhdyskäytävä mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kahden PROFINET-verkon välillä. Näin toteutat toiminnallisen turvallisuuden, kuten koko järjestelmän hätäpysäytysjärjestelmän, valmistajasta riippumatta.

Teollisuuden aikapalvelin Ethernet-verkoille

Teollisuuden aikapalvelin Ethernet-verkoille

Teollisuuden aikapalvelin: aika- ja paikkatietojen määrittämiseen Ethernet-verkoissa GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Teollisuuden FL TIMESERVER NTP -aikapalvelin välittää aikatietoja NTP-protokollan kautta Eternet-verkossa. Aikatiedot vastaanotetaan GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla muista NTP-palveluista riippumatta ja ilman internetyhteyttä. Koska laitteessa on kestävä IP68-kotelo sisäänrakennetulla antennilla ja PoE-syötöllä, laite on helppo asentaa ulos.

Ethernet HART -yhdyskäytävä

Ethernet HART -yhdyskäytävä

Ethernet HART -yhdyskäytävä

Sovelluksesta riippuen voidaan käyttää sarjamuotoista RS-485- tai Ethernet-pohjaista pääsyä kaikkiin digitaalisiin tietoihin HART-laitteista käsin.

Ethernet-HART-yhdyskäytävä mahdollistaa PROFINET-, Modbus TCP/IP- ja HART-IP-yhteydet 40 laitteeseen. Jokaisella laiteliitännällä on oma HART-master HART-datan mahdollisimman nopeaa Ethernet-välittämistä varten.

Käyttämällä Modbus TCP/IP -verkkoa on mahdollista toteuttaa lisäksi neljä digitaalista tuloa ja neljä digitaalista lähtöä.