Aikapalvelin Ethernet-verkoille Aika- ja paikkatietojen määrittäminen Ethernetin kautta. Teolliseen käyttöön soveltuva FL TIMESERVER -aikapalvelin välittää aikatietoja NTP-protokollan kautta Eternet-verkossa. Aikatiedot vastaanotetaan GPS-, Galileo- tai GLONASS-signaalien avulla muista NTP-palveluista riippumatta ja myös ilman internetyhteyttä. Sisäänrakennetulla antennilla varustettu IP68-kotelo mahdollistaa asennuksen ulos. Näin ei tarvita ulkoista GNSS-antennia.
Edut
- Ethernet-laitteiden aikasynkronointi verkossa NTP-protokollan kautta
- Tarkka paikannus (paikkatiedot) NMEA:n, SNMP:n tai Web Based Management -toiminnon kautta
- Päivämäärä, kellonaika ja sijaintitiedot turvallisemmin ilman internetyhteyttä
- Sisäänrakennetulla antennilla varustettu, ulkokäyttöön tarkoitettu kotelo mahdollistaa asennuksen suoraan ulos
- Tiedonsiirto ja laitteen jännitteensyöttö yhden ainoan Ethernet-kaapelin kautta (Power-over-Ethernet)
Aikapalvelimet teollisuuskäyttöön Aina oikea kellonaika verkossa
Vakaita aikapalvelimia käytetään verkoissa ilman internetyhteyttä tai vara-aikapalvelimena, mikäli internetyhteys katkeaa. Laitteessa on vesitiivis, ulkokäyttöön tarkoitettu kotelo, jossa on sisäänrakennettu antenni.
Aikapalvelin vastaanottaa GPS-, Galileo- tai GLONASS-signaaleja ja asettaa jokaisen verkon käyttäjälaitteen käytettäväksi verkon kellonajan NTP-yhteyskäytännön kautta ja tarvittaessa myös maantieteelliset sijaintitiedot NMEA-yhteyskäytännön kautta. Syöttö tapahtuu vaivatta Power over Ethernetin tai 24 V DC -jännitteen kautta.
Aikapalvelin konfiguroidaan Web Based Managementin kautta. Kun kelpaavat GNSS-signaalit vastaanotetaan ja Satfix on olemassa, se näkyy laitteen LOC-ledin avulla sekä Web Based Managementissa. Yhteyden tila sekä laitetiedot haetaan SNMP:n kautta.
Teollisuuden aikapalvelimien käyttöalueet
Aikasynkronointi
FL TIMESERVER NTP -aikapalvelimen avulla Phoenix Contact tarjoaa vaihtoehdon internetpohjaisille aikapalveluille ja julkisille NTP-palvelimille. Ethernet-verkoissa on yhä tärkeämpää, että kaikilla laitteilla on tarkka, synkroninen järjestelmäaika. Tällä tavalla kaikki hajautetut toimet dokumentoidaan täsmällisesti verkkoon. Tapahtumien kulkua voidaan analysoida vain, kun kaikki laitteet näyttävät täsmälleen samaa aikaa.
Tästä ovat esimerkkejä protokollatiedostot verkkolaitteissa, kuva- tai aikajärjestyksessä olevat kameran kuvat ja IEC 60870-5-104:n tai DNP3:n mukaiset etäkäyttöprotokollat, jotka käyttävät aikaleimoja.
FL TIMESERVER NTP toimittaa verkossa olevien Ethernet-laitteiden aikasynkronoinnin NTP-protokollan kautta. Tässä ei tarvita internetyhteyttä, mikä lisää verkon turvallisuutta.
Paikannus NTP-protokollan välityksellä liikennesektorilla
Paikannus
FL TIMESERVER NTP toimittaa tarkkoja geopaikannustietoja (GPS-koordinaatteja). Näitä tietoja voidaan käyttää tarkan sijainnin määrittämiseen
esimerkiksi konteissa, siirrettävissä koneissa, rakennuskoneissa, ajoneuvoissa ja siirrettävissä rakennuksissa. Tarkka sijainnin määritys tapahtuu Web Based Managementin, SNMP:n, NMEA:n tai JSON-striimauksen kautta.
Ajan hierarkiatasot verkossa (stratum)
NTP:n kautta tapahtuvan ajan jakamisen tarkkuus
Ajan jakaminen NTP:n kautta on jaettu hierarkisesti niin kutsuttuihin stratum-tasoihin. Stratum-taso 0 on korkein hierarkiataso, joka toimii aikalähteenä. Siinä kyseessä voivat olla esim. kiinteät atomikellot, joilta myös langaton DCF-77-signaali saa ajan, tai GNSS-satelliiteissa sijaitsevista atomikelloista.
FL TIMESERVER NTP on GNSS-vastaanottimensa vuoksi stratum-tasolla 1. Stratum-tasoon 1 kuuluvat suoraan aikalähteeseen liitetyt laitteet, joiden aika on verkon tarkin ja jotka antavat ajan NTP-aikapalvelimena muille laitteille. Kaikilla seuraavilla stratum-tasoilla ei ole suoraa yhteyttä aikalähteeseen, ja ne käyttävät stratum-tasolta 1 saatua aikatietoa.
UKK: Oikea aika – aikaskaalat ja niiden mittaaminen
Mikä aika on se oikea? Ja mihin se perustuu: nopeuteen, jolla maapallo pyörii, vai vakiotahtiin, jolla atomit vaihtavat energiatilojaan? Totuus – ainakin ihmisen luoma – on näiden välissä. Kolme tärkeää aikaskaalaa ovat kansainvälinen atomiaika (TAI), yleisaika (UT) ja koordinoitu yleisaika (UTC). Kun TAI muodostaa keskiarvon monen sadan atomikellon ajasta, UT saadaan astronomisista havainnoista ja mittauksista.
Mittaukset tehdään Greenwichin läpi kulkevasta nollameridiaanista – tätä ei pidä sekoittaa Greenwich Mean Time (GMT) -aikaan. Heilahtelujen vuoksi UT ja TAI ajautuvat yhä kauemmas toisistaan. Sen lisäksi, että maapallon nopeus hidastuu jatkuvasti keskeltä, se "horjuu" ja pyörii eri nopeuksilla. Siksi pyörimisnopeutta tarkastetaan jatkuvasti, ja kun ero on yli 0,9 s, lisätään karkaussekunti. Näin saadaan koordinoitu maailmanaika UTC, joka on toiminut vuodesta 1972 alkaen kansainvälisesti virallisena aikana ja on käytännössä modernin yhteiskuntamme perusta.
Yleiskatsaus - FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| GNSS-vastaanottimella varustettu NTP-aikapalvelin | |
| Tyyppi | FL TIMESERVER NTP |
| Lämpötila-alue | -40…+70 °C |
| Kotelot | IP68 integroidulla antennilla |
| Syöttö | 10 V DC...30 V DC tai Power-over-Ethernet |
| Tuetut navigointisatelliittijärjestelmät | GPS, Galileo, GLONASS (automaattinen vaihtokytkentä) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10 / 100 / 1 000 Mbps) |
| Tuotenumero | 1107132 |
| Tuoteluettelo |