Asennusliittimillä asennuskeskukset kootaan nopeasti ja tilaa säästäen.
Mataliin asennuskeskuksiin sopiva johdotusratkaisu on Phoenix Contactin erittäin matalarakenteiset push-in-asennusliittimet.
Phoenix Contactin kattava push-in-asennusliitinvalikoima sisältää erilaisia kolmikerroksisia asennusliittimiä ja N-erotusliittimiä sekä niihin sopivia läpivienti-, erotus- ja suojajohdinliittimiä. Johdinpoikkipinnat 4–16 mm² liittimen leveyden mukaan.
Suorapistotekniikka ilman työkaluja jäykkien ja pääteholkillisten johtimien aikaa säästävään johdottamiseen. Oranssia painiketta voidaan käyttää minkä tahansa työkalun avulla liittimen avaamiseen tai taipuisien, pääteholkittomien johtimien liittämiseen.
Kaikki Phoenix Contactin nollajohdinerotusliittimet on varustettu kestävällä ja ruuvittomalla erotusohjaimella. Kosketinhaarukka käännetään kokoojakiskoon tavallisella ruuvitaltalla. Selvästi kussakin asennossa havaittava erotusohjain lukittuu pääteasentoihin.
Jokaiseen kerrokseen on integroitu kaksi silloitusuraa nopeaan ja yksilölliseen potentiaalin jakoon. CLIPLINE complete -järjestelmän vakiosiltojen ansiosta poikittaisliitäntöjä voidaan lisätä halutulla tavalla; esim. kolmivaihejärjestelmät L1/L2/L3-potentiaaleilla yhdessä liitinkiskossa
Kattava koestustarvikevalikoima on myös osa CLIPLINE complete -järjestelmää. Kaikki koestuspistokkeet ja -adapterit voidaan liittää silloitusuraan. Lisäksi jokaisessa liitinpaikassa on 2,3 mm:n koestuskosketin. Kaikki mittaus- ja koestustehtävät voidaan suorittaa myös varatuissa silloitusurissa.
Yksittäisten virtapiirien erotusveitsillä varustetut asennusliittimet on räätälöity asennustekniikan vaatimuksiin:
Värikoodatut, monikerroksiset läpimenoliittimet tekevät KNX-asennuksesta entistäkin vaivattomampaa – leveys liitintä kohti on vain 3,5 mm.
Näin KNX-väyläjärjestelmän pää- ja varajohtimet kytketään vaivattomasti vain 7 mm:n leveydellä.
Yleiskäyttöisellä erotusalueella varustetut kolmikerroksiset asennusliittimet on suunniteltu erityisesti valaistuksen johdottamiseen kiinteistöasennuksessa.
Liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet ilman manuaalista silloitusta säästävät jopa 80 % asennusaikaa.
Intuitiivisesti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjako- ja syöttöliittimiä 4, 6, 12 ja 18 liitinpaikalla ja kahdella liitäntäpaikalla varustettuja yksittäisliittimiä on saatavana 11 värissä. Konfiguraattorien avulla voit sovittaa PTFIX-potentiaalijakoliittimet järjestelmään parhaalla mahdollisella tavalla.
Mikroliittimiä voidaan käyttää potentiaalin jakamiseen alakeskuksissa ja haaroitusrasioissa ahtaimmissakin tiloissa. Potentiaalinjakoliittimet on suunniteltu kiinteistöasennuksen vaatimuksiin.
Asennusliittimet PTI- ja UTI kiinteistöjen asennuskeskusten nopeaan ja tilaa säästävään asennukseen. Liitäntätekniikasta riippumatta kaikki liittimet ovat keskenään yhteensopivia ja yhdisteltävissä. Asennusliittimet on räätälöity sähköasennuksen ja keskuksen kokoonpanon vaatimuksiin. Standardoidut sillat sekä merkintä- ja koestustarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja huomattavasti. Käytä uusien asennusliittimien edut hyödyksesi kiinteistöasennustehtävissä.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"