CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 A | 22 - 12 |
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 20 A | 22 - 12 | ||
Factory wiring | 30 A | - 10 | ||
C | ||||
Field wiring | 20 A | 22 - 12 | ||
Factory wiring | 30 A | - 10 | ||
F | ||||
Field wiring | 20 A | 22 - 12 | ||
Factory wiring | 30 A | - 10 |