Häiriösuojatut liittimet
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Kytkentäkaapin lisävarusteet takaavat suojan ja järjestyksen kaapin sisällä ja ympärillä kaapelointijärjestelmien, suojaletkujen ja johtoteiden sekä kaapeleiden läpivientijärjestelmien avulla. Lisäksi häiriösuojatut liittimet mahdollistavat EMC-yhteensopivan johdotuksen. Tämän lisäksi pistorasiat ja huoltoliitännät tukevat helppoa ylläpitoa, huoltoa ja diagnostiikkaa.
Edut
- Selkeät ja siistit kytkentäkaapit kokoonpanomateriaalin ja kaapeleiden ohjausjärjestelmien ansiosta
- Järjestelmällinen johtimien sisäänvienti kentältä kytkentäkaappiin
- Kaapelit ovat suojassa erilaisten suojaletkujen ansiosta
- Johdotuksen EMC-suojaus tulevalta ja lähtevältä häiriösäteilyltä
- Helpompi huolto huoltoliitäntöjen ja kytkentäkaapin pistorasioiden ansiosta
- Paras näkyvyys joustavien keskusvalojen ansiosta
Uudet tuotteet
USB-liitännöillä varustetut pistorasiat
Yleiskäyttöinen kolmella liitännällä
Saksalaisella ja amerikkalaisella vastinpinnalla varustetuissa kytkentäkaapin pistorasioissa on lisäksi USB-A- ja USB-C-liitäntä. Siten se voi syöttää virtaa erilaisiin laitteisiin. Voit valita virtaliitännäksi push-in- tai ruuviliitännän.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Vastinpinnat: Saksa/Yhdysvallat
- 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
- USB-liitännät: USB-A ja -C
- USB-arvot: 5 V, 3 A (yhteensä), hyötysuhde: DOE Level IV
- Liitäntätapa: push-in/ruuvi
- Johdinpoikkipinta: 0,2 mm²...4 mm² / 24 AWG...12 AWG
- LED-näyttö USA-tyypeille
- Olennaisten turvallisuusstandardien mukainen
Edut
- 3-in-1: käyttövalmis teholähde ulkoisille laitteille huollon ja kunnossapidon aikana
- Turvallinen USB-tehonsyöttö ja pikalataus 15 W:n USB-tehon ansiosta
- USB-liitännän erityisen suuri hyötysuhde tyhjäkäynnillä ja osakuormituksella säästää energiaa
- Joustava asennus: DIN-kiskoasennus tai suora asennus ruuvilla
- Nopea ja helppo asentaa push-in-liitäntätekniikan ansiosta
Yleiskatsaus tuotealueista
Kaapelin läpivientilaippa ja holkkitiivisteet
Kaapeleiden läpivientijärjestelmät
Kaapeleiden läpivientijärjestelmät -tuotekategoria sisältää kaiken tarvittavan järjestelmälliseen ja selkeään kaapeleiden sisäänvientiin kentältä kytkentäkaappiin. Erityisten läpivientilaippojen ohella, jotka varmistavat erityisen järjestelmällisen kaapeleiden sisäänmenon suuremmalle kaapelimäärälle, valikoimaamme kuuluu myös yksinkertaisia holkkitiivisteitä. Lisäksi valikoimaan kuuluu erilaisia lisätarvikkeita, kuten tiivisteitä, korrugoituja suojaletkuja ja erilaisia sovittimia ja sovitinlevyjä.
Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS
Kaapeleiden ohjausjärjestelmät
Kaapeleiden ohjausjärjestelmät -tuotekategoriaan kuuluvat kaikki tuotteet, jotka liittyvät kaapeleiden ohjaukseen ja suojaamiseen. Kytkentäkaapin sisällä keskitytään kaapeleiden järjestelmälliseen ohjaukseen, minkä vuoksi tässä käytetään kaapelikourujen tai CGS-kaapelinohjausjärjestelmän kaltaisia tuotteita. Toisin kuin kaapelikourut, CGS mahdollistaa helpon kaapeleiden ohjauksen kytkentäkaapin ovesta kytkentäkaappiin. Kytkentäkaapin ulkopuolella käytetään kaapeleiden suojaamiseen suurelta osin suojaletkuja. Saatavana on eri materiaaleista valmistettuja ja erimallisia suojaletkuja, jotka soveltuvat erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.
Kiinnitysmateriaalit kytkentäkaappiasennukseen
Kokoonpanomateriaali
Asennus- ja kiinnitysmateriaaleihin kuuluu DIN-kiskoja, nollajohtimen kokoojakiskoja, päätypuristimia, kaapelikiinnikkeitä ja erilaisia asennusadaptereita. Valitse oikea DIN-kisko ja kiinnitä se valinnaisesti sille kuuluvilla asennusadaptereilla. DIN-kiskosovittimet mahdollistavat DIN-kiskon asennuksen esimerkiksi korotettuna tai kulmaan. Riviliittimien siirtyminen sivusuunnassa voidaan estää päätypuristimilla. Lisäksi valikoimaan kuuluu erilaisia pidikkeitä, jotka sopivat nollajohtimen kokoojakiskoihin. Johdinten selkeään niputukseen valikoimassa on myös erilaisia nippusiteitä.
LED-keskusvalo
Keskusvalot
Optimaalinen valaistus ja nopea asennus. Ne on varustettu uusimmalla LED-tekniikalla ja korkealaatuisilla optisilla komponenteilla, ja ne valaisevat kytkentäkaappisi ihanteellisesti. Magneettikiinnityksen ansiosta keskusvalot on helppo asentaa ja ottaa käyttöön.
Huoltoliitäntä ja kytkentäkaapin pistorasia
Kytkentäkaapin pistorasiat ja huoltoliitännät
Huoltoliitännät ja kytkentäkaapin pistorasiat helpottavat moninkertaisesti kytkentäkaappien huoltoa. Huoltorasiat mahdollistavat yksinkertaisten virtajohtojen ja huoltopistokkeiden, kuten RJ45, CAT5e tai D-SUB 9, suoran liitännän. Siten huollon yhteydessä ei tarvita ulkoisia pistorasioita. Kytkentäkaapin pistorasioita on saatavana eri maaversioina, ja ne voidaan varustaa valinnaisesti sulakkeilla, kytkimillä tai LED-valoilla. Pistorasiat voidaan asentaa asennuskiskoon, suoraan asennettuna tai asennuskehykseen.
Häiriösuojatut liittimet SK ja SCC
Häiriösuojatut liittimet
Häiriösuojattujen liittimien luokkaan kuuluvat kaikki tuotteet, joita tarvitaan EMC-suojattuun riviliitinjohdotukseen. Erilaisten häiriösuojattujen liittimien lisäksi näihin kuuluvat myös häiriösuojatut kiinnikkeet ja haaraliittimet tai tehonsyöttömoduulit. Näin voit suojata kytkentäkaapin sisällä olevan johdotuksen kauttaaltaan erilaisilta häiriövaikutuksilta, kuten kapasitiivisilta tai induktiivisilta häiriövaikutuksilta. Nollajohtimen kokoojakiskot häiriösuojattujen liittimien ja haaraliittimien kiinnittämistä varten löytyvät luokasta Kokoonpanomateriaali.