Ethernet-tiedonsiirtoon valokaapelin välityksellä tarvitaan yleensä aina kaksi kuitua. Uusien Fast Ethernet -mediamuuntimien ainutlaatuinen tekninen ominaisuus mahdollistaa tiedonsiirron ainoastaan yhtä kuitua käyttäen.
WDM on lyhenne sanoista Wavelength Division Multiplex. Tämä Multiplex-menetelmä käyttää molempia aaltopituuksia 1.310 nm ja 1.550 nm.
Tämä mahdollistaa samanaikaisen lähettämisen ja vastaanottamisen (kaksisuuntaisen) myös yksittäismuotokuidulla – rajoittamatta tiedonsiirron laatua tai kaistanleveyttä. Yhteyden muodostamiseen optisen kuidun kautta käytetään kahta laitetta. Laite A lähettää lähetyskanavalla aallonpituudella 1 310 nm, ja laite B vastaanottaa samalla valoaallonpituudella vastaanottokanavalla. Toiseen suuntaan aallonpituus on 1 550 nm. Tämä mahdollistaa siten yhteyden vain laitteen A ja laitteen B välillä. Laitteita on saatavana sarjana (johon sisältyy A- ja B-laite).
WDM-tekniikan avulla nykyisten valokaapeliverkkojen kaistanleveyden voi kaksinkertaistaa käyttämällä kahta WDM-mediamuunninparia. Tätä tarkoitusta varten jo asennettu kaapeli jaetaan kahteen riippumattomaan verkkoyhteyteen. Jos kyse on uudesta asennuksesta, kustannukset pienenevät, koska näin säästetään kaapelikuituja ja pistoliittimiä.
Toinen WDM-tekniikalla toimivien mediamuunninten etu on käyttö pyörintäsovelluksissa. Ensimmäisenä se mahdollistaa edullisen LWL-yhteyden optisen pyörivän välivahvistimen avulla. Pyörintäsovelluksissa, kuten pyörivissä tahdistuskoneissa tai tuulivoimaloissa, energiaa ja signaaleja tulee johtaa edelleen laitteiston kiinteän ja pyörivän osan välillä. Tiedonsiirtoon käytetään toistaiseksi lähinnä sähkömekaanisia liukurenkaita. Silloin kun käytetään suuria tehoja, voi kuitenkin ilmetä sähkömagneettisia häiriöitä, joita vastaan valokaapelitekniikka on vastustuskykyinen.
Yhdellä kuidulla toimivat WDM-mediamuuntimet tekevät optisen pyörivän siirtimen käytöstä houkuttelevaa. Niin sanotut Optical Rotary Jointit ovat kulumattomia, ja niitä tarjoavat jo useat valmistajat. Useammilla kuiduilla toimiviin optisiin pyöriviin siirtimiin verrattuna yksikuituisten laitteiden hinta laskee selvästi yksinkertaisemman rakenteen johdosta. Tuulivoimaloiden lisäksi optisen pyörivän tiedonsiirron eduista hyötyvät myös monet muut sovellukset. WDM-tekniikalla toimivia mediamuuntimia käytetäänkin esimerkiksi tutkalaitteistoissa, laivojen käyttöjärjestelmissä, pyörivissä kuljettimissa sekä auto- ja pakkausteollisuudessa.
Etenkin tuulivoimaloissa on tärkeää varmistaa tehokas tiedonsiirto navan ja gondolin välillä. Redundanttinen verkko on tässä eduksi. Lisäksi käytetään toisistaan riippumattomia siirtoreittejä tiedonsiirtoon.
Normaali Ethernet-tiedonsiirto koostuu kahdesta WDM-mediamuuntimesta. Valokaapelitiedonsiirtoon käytetään optista pyörivää, yksikuituista siirrintä, joka on integroitu käytössä olevan kupariliukurenkaan akseliin. Tämä tiedonsiirtoreitti ei ole arka EMC-ongelmille, ja se on potentiaalierotettu ja huoltovapaa. Redundattinen reitti muodostetaan Ethernet-laajentimien avulla. SHDSL-yhteyteen käytetään olemassa olevaa kupariliukurengasta, ja redundanttisuus varmistetaan hallittavien kytkinten avulla.
Uusien WDM-mediamuuntimien avulla voidaan siten varmistaa kustannustehokas, tehokas ja luotettava tiedonsiirto. Phoenix Contactin SHDSL-laajentimien kanssa, kun tiedonsiirto tapahtuu liukurenkaan tavanomaisen kupariliitännän kautta, syntyy tulevaisuuteen suuntaava ratkaisu redundanttisen verkon aikaansaamiseksi.
Phoenix Contactin mediamuuntimet tarjoavat kattavat diagnostiikkamahdollisuudet. Siten integroidut Link Management -toiminnot LFP (Link Fault Pass Through) ja FEF (Far End Fault) huolehtivat yhteyden jatkuvasta valvonnasta. Se varmistaa laitteiden korkean käytettävyyden. Valokaapeliyhteydenyhdeyden linkki katkeaa silloin, kun mediamuuntimen kuparipuolella todetaan yhteyden katoaminen. Vastapuolen mediamuunnin rekisteröi linkin katkeamisen valokaapeliyhteyden kautta ja katkaisee myös kupari yhteyden.
Koko yhteystie optisella reitillä käyttäytyy myös läpinäkyvästi, kuten myös puhtaassa kuparitiedonsiirrossa. Verkkoyhteyden molemmat puolet tunnistavat yhteyden katkeamisen välittömästi ja reagoivat vastaavasti. Redundanttisessa yhteydessä clientit voivat kytkeytyä siihen välittömästi. FEF-toimintojen merkinanto mediamuuntimille mahdollistaa yhteyden katketessa myös viallisen segmentin lokalisoinnin.
"$pageName"