uutta
Potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jakamisessa.
Push-in- ja ruuviliitäntäisiä potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla, asennustavoilla ja väreissä. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. Kompaktit potentiaalinjakoliittimet jakavat kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti. Poista pakkauksesta ja liitä, valmista.
uutta
Integroidulla silloituksella varustetut liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet nopeuttavat ja helpottavat asennusta. Potentiaalinjakoliittimiä ja syöttölohkoja on saatavana 4, 6, 12 ja 18 kytkentäpisteellä sekä yksittäisliittimiä kahdella kytkentäpisteellä.
Saatavana 11 väriä lohkojen intuitiiviseen ja turvalliseen asentamiseen. Potentiaalinjakoliittimien ja syöttölohkojen lisäksi saatavana on jakoliittimiä, joissa poikkipinta on 2,5 mm² ja joissa on kuusi jakoliitäntää.
Toimintolohkot ovat erotuslohkoja, joissa on erilaisia erotusalueita. Peruserotuslohkoon voidaan lisäksi integroida muita toimielimiä, kuten esim. sulakkeita. Konfiguraattorimme avulla voit sovittaa PTFIX-potentiaalinjakoliittimet järjestelmääsi sopiviksi.
Poikittain asennuskiskoon kiinnitettävät potentiaalinjakoliittimet mahdollistavat suuren liitäntätiheyden ja jopa 50 % vähäisemmän tilantarpeen.
Johtimien sisäänvienti on selkeää ja vaivatonta 35 mm:n vakiokiskoille kiinnitettävissä potentiaalinjakoliittimissä.
Pieniin liitinkoteloihin on saatavana 15 mm:n vakioasennuskiskoon kiinnitettäviä potentiaalinjakoliittimiä.
Kaksipuolisella tarralla varustetut potentiaalinjakoliittimet voidaan kiinnittää ilman esivalmisteluja nopeasti ja ilman työkaluja suorille pinnoille.
Potentiaalinjakoliittimiä voidaan laajentaa ilman jakohäviötä kaksinapaisilla pistosilloilla. Liittimet koestetaan 2,3 mm:n koestuspaikoista koestuspistokkeilla.
PTFIX function -jakoliittimiä on saatavana erilaisina erotusversioina. Liittimiä on saatavana varustettuina seitsemällä liitäntäkohdalla ja 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla. Näin erotettaviin liitäntäkohtiin voidaan liittää 0,14 - 4 mm²:n johdinpoikkipintoja. Koontiliitäntä mahdollistaa johdinpoikkipintojen 0,5 - 10 mm²:n liitännän.
Kolme toimintoversiota TG, MT ja MTL eroavat toisistaan erotusalueen tyypin suhteen. TG-versio on peruserotusliitin, johon voidaan liittää erotusveitsien lisäksi myös toimintopistokkeita, kuten sulakepistokkeita tai erilaisia komponentteja. MT-versio sen sijaan on varustettu erotusveitsellä, joka on helppo avata turvallisesti ruuvimeisselillä. Myös MTL-versio on varustettu erotusveitsellä, mutta tämä veitsi voidaan avata myös ilman työkalua, minkä vuoksi tämä versio vaatii enemmän tilaa liittimen yläpuolella.
Liitäntävalmiiden jakoliittimien integroitu silloitus ja erinomainen modulaarisuus mahdollistavat nopean kokoonpanon ja asennuksen.
PTFIX erottuu joukosta erittäin pienellä koollaan. Jakoliittimien koko on vain 49,1 x 28,6 x 21,7 mm, ja niissä on kuusi jakopistettä ja yksi syöttökohta.
PTRVB ...-PV -liittimillä potentiaalin jakaminen voidaan suorittaa jopa 32 liitännälle, ja konfiguroitavilla pistosilloilla järjestelmä on laajennettavissa potentiaalinjakoliittimiksi.
Potentiaalinjakoliittimet PTRVB…-FI jopa 6 mm²:iin ja 37 A:n tehonsyöttöön. Selkeää potentiaalin jakamista varten on saatavana esim. sinisiä ja punaisia versioita.
Kattava valikoima ruuviliitäntäisiä potentiaalinjakoliittimiä on saatavana eri napaluvuilla jopa 35 mm²:n poikkipinnalle ja 125 A:lle. Laiteliitäntä- ja potentiaalinjakoliittimet merkitään yksilöllisesti ja selkeästi merkintämateriaalilla.
Kompakteja, ilman kiskoa asennettavia potentiaalinjakoliittimiä käytetään enimmäkseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden verkkoliitännöissä sekä pienissä liitinkoteloissa
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
Push-in-liitännällä varustetut liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet
"$pageName"