Laitehallinta ja -parametrointi

Täydelliset asetukset

Täydelliset asetukset

Pidä laitteet ajan tasalla ja parametroi älykkäät laitteet, anturit ja toimilaitteet nopeasti ja tehokkaasti.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Laitehallinta ja -parametrointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Keskitetty ja valmistajasta riippumaton laiteparametrointi on ratkaiseva etu monimutkaisissa automaatiojärjestelmissä. Phoenix Contactin laiteparametrointiin tarkoitetuilla ohjelmistotyökaluilla voidaan esim. anturit ja toimilaitteet parametroida vaivattomasti ja keskitetysti. Onko uusi laiteohjelmisto saatavana? Päivitä laitteesi ja hyödynnä uudet toiminnot.

Edut

  • Vaivaton, väyläprotokollasta riippumaton laiteparametrointi
  • Yhteys laitteiden ohjaustyökaluihin standardoitujen liitäntöjen, kuten FDT:n ja TCI:n, kautta
  • Parametrointi yleisillä tai laitekohtaisilla käyttöliittymillä FDT/DTM-konseptin ansiosta
  • Turvallinen käyttöönotto esimerkiksi I/O-asemien johdotustesteillä
  • Parametrien keskitetty tallennus helpottaa laitevaihtoa
  • Toiminnallinen turvallisuus on helppo integroida – I/O-moduulien ohjelmistoilla ja SafetyBridge-tekniikalla
  • Laiteohjelmiston päivitys myös verkon kautta

Ohjelmistotyökalut nopeaan parametrointiin

Ohjelmisto laiteparametrointiin  

Ohjelmisto laiteparametrointiin

Phoenix Contactilta on saatavana erilaisia ohjelmistotyökaluja laitteiden parametrointiin – aina sopiva ja vaatimuksiasi vastaava ratkaisu.

AutomationXplorer+
FDT-pohjainen työkalu, joka tarjoaa alustan erilaisten laitteiden käyttöliittymille. AutomationXplorer+:lla voidaan näin parametroida antureita, toimilaitteita tai muita laitteita valmistajasta riippumatta – myös yli verkon rajojen.

Startup+
Ohjelmisto on suunniteltu erityisesti Axioline I/O -järjestelmälle. Startup+:lla voit esimerkiksi tarkistaa Axioline-aseman johdotuksen ilman sen liittämistä verkkoon.

MGUARD DM
Ohjelmisto integroidulla palomuurilla varustettujen reitittimien hallintaan. Konfiguroi mallimekanismin avulla ja hallitse käyttäjänä jopa useita tuhansia reitittimiä.

SAFECONF
Turvaohjelmisto toiminnalliseen turvallisuuteen. SAFECONF-ohjelmistolla konfiguroidaan TRISAFE- ja SafetyBridge-moduulit. Rakenna vaatimuksiisi räätälöity turvajärjestelmä vedä ja pudota -toiminnon avulla.  

PC Worx Firmware Updater
PC Worx Firmware Updater päivittää laitteesi. Ajantasainen laiteohjelmisto poistaa virheitä ja tuo uusia toimintoja käyttöön. Ohjelmisto tukee jo useita laitteita ja sitä laajennetaan muille tuoteperheille.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260