Dataloggeri aurinkopaneelijärjestelmiin

Kuva kytkentäkaapin dataloggerista

Kerää, käsittele ja välitä tietoja

Paranna hyötysuhdetta automatisoimalla ja verkottamalla järjestelmä älykkäästi.

Takaisin: Aurinkoenergiapuiston hallinta

Kategoriat

Hae kohteesta Dataloggeri aurinkopaneelijärjestelmiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja tarkkailua segmenttitasolla. Phoenix Contactin dataloggeri tallentaa kaikki olennaiset tiedot ympäristöolosuhteista, aurinkopaneelin ja invertterin tilasta. Nämä tiedot välitetään ylätason portaaliin.

Edut

  • Ota aurinkopuisto käyttöön puolet nopeammin Plug & Play -toiminnon avulla
  • Säästät tarkan tiedonkeruun avulla käyttö- ja huoltokuluissa yli 40 %
  • Skaalattavien ja joustavia liitäntöjä sisältävien ratkaisujen ansiosta voit hyödyntää 90 % nykyisestä suunnittelusta uusissa aurinkoenergiaprojekteissa

Kerää ja välitä tietoja

Plug & Play – helppo käyttöönotto  

Plug & Play – helppo käyttöönotto

Dataloggeri käyttää automaattista tunnistustilaa, jotta aurinkopuiston kaikki järjestelmät voidaan yhdistää helposti Plug & Play -toiminnon avulla. Tämä lyhentää käyttöönottoaikaa huomattavasti, sillä konfigurointia ei tarvita.

Aukot visualisointi- ja tapahtumatiedoissa vältetään käyttämällä tilapäistä tietojen tallennusta. Tietojen siirtäminen automaattisesti tietojenhallintajärjestelmään ja liittäminen eri verkkoportaaleihin on mahdollista avoimien liitäntöjen kautta. 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260